(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/50mm 水中ポンプ(低水用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/50mm 水中ポンプ(低水用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
53,850円
税込価格
59,235円

・清掃水・床水・溜水の低水位(10mm)排水用・※最大全揚程時の吐出量は0リッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    120
  • 全揚程(m):
    8
  • 重量:
    10.5kg
  • 口径:
    50mm
  • 電源:
    AC100V
  • サイズ:
    Φ210×304(H)mm
  • 出力:
    480W

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
周波数
最大全揚程
最大吐出量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50Hz
11m
220L/分

1個

53,850( 59,235円 )

1日目

一部当日出荷可能

60Hz
12m
240L/分

1個

53,850( 59,235円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・清掃水・床水・溜水の低水位(10mm)排水用
・※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/50mm 水中ポンプ(低水用)

AC100V/50mm 水中ポンプ(低水用)

    AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)

    AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)

      水中ポンプ(オート)

      水中ポンプ(オート)

        単相200V 水中ポンプ

        単相200V 水中ポンプ

          AC100V/40・50mm 水中ポンプ

          AC100V/40・50mm 水中ポンプ

            水中ポンプ(泥水用)

            水中ポンプ(泥水用)

              AC100V/50mm 水中ポンプ(ステンレス製)

              AC100V/50mm 水中ポンプ(ステンレス製)

                水中ポンプ(海水用)

                水中ポンプ(海水用)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 53,850円 54,490円 45,280円 46,600円 41,340円 48,010円 49,860円 68,150円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式
                  吐出量(l/min) 120 120 - 120 - 100 120 80
                  全揚程(m) 8 6 - 8 - 9 8 -
                  重量 10.5kg 12kg 10kg 9.5kg 9.5kg - 9.5kg 6.7kg
                  口径 50mm 25mm - 50mm - 50mm 50mm -

                  AC100V/50mm 水中ポンプ(低水用)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました