(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/40・50mm 水中ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA345RA-50
AC100V/40・50mm 水中ポンプ ポンプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
45,780円
税込単価
50,358円

・非自動型・※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 重量:
    9.5kg
  • 電源:
    AC100V
  • サイズ:
    Φ187×286(H)mm

型番

EA345RA-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA345RA-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
周波数
最大全揚程
最大吐出量
口径
出力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA345RA-50

120
8
50Hz
11m
220L/分
50mm
480W

1個

45,780( 50,358円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・非自動型
・※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/40・50mm 水中ポンプの型番EA345RA-50のページです。
型番EA345RA-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/40・50mm 水中ポンプ

AC100V/40・50mm 水中ポンプ

    三相200V 水中ポンプ

    三相200V 水中ポンプ

      AC100V/50mm 水中ポンプ(ステンレス製)

      AC100V/50mm 水中ポンプ(ステンレス製)

        水中ポンプ(オート)

        水中ポンプ(オート)

          AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)

          AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)

            単相200V 水中ポンプ

            単相200V 水中ポンプ

              三相200V 海水ポンプ

              三相200V 海水ポンプ

                AC100V/50mm 水中ポンプ(低水用)

                AC100V/50mm 水中ポンプ(低水用)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 41,340円 41,340円 49,860円 45,280円 54,490円 46,600円 73,534円 53,850円
                  通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 - 電動式
                  重量 9.5kg 9.5kg 9.5kg 10kg 12kg 9.5kg - 10.5kg
                  電源 AC100V AC200V(三相) AC100V AC100V AC100V AC200V 三相200V AC100V
                  サイズ Φ187×286(H)mm Φ187×286(H)mm Φ187×275(H)mm Φ187×286(H)mm Φ196×316(H)mm Φ187×286(H)mm - Φ210×304(H)mm

                  AC100V/40・50mm 水中ポンプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA345R-50
                  EA345R-60
                  EA345RA-60
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  吐出量
                  (l/min)
                  全揚程
                  (m)
                  周波数 最大全揚程 最大吐出量 口径 出力

                  41,340円

                  ( 45,474円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  100650Hz8.5m190L/分40mm250W

                  41,340円

                  ( 45,474円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  一部当日出荷可能

                  100660Hz8.5m190L/分40mm250W

                  45,780円

                  ( 50,358円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  120860Hz12m240L/分50mm480W

                  ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました