(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5.17PS/100mm エンジンポンプ(4サイクル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5.17PS/100mm エンジンポンプ(4サイクル)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
184,659円
税込単価
203,125円

【商品仕様】・吐出・吸込接続部…口径:100mmねじ:消防4"・エンジン(4サ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    油回転式
  • 吐出量(l/min):
    1250(最大)
  • 全揚程(m):
    26.5(最大)
  • 重量:
    50kg
  • サイズ:
    665×470×620(H)mm
  • エンジン(4サイクル):
    定格出力:5.17kw、最大出力:6.6kw
  • 吐出・吸込接続部:
    口径:100mm、ねじ:消防4"
  • 排気量:
    2265ml
  • メーカー型番:
    LA2-100R
  • メーカー:
    鶴見製作所(ツルミポンプ)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA345K-1A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA345K-1A

1個

184,659( 203,125円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・吐出・吸込接続部…
口径:100mmねじ:消防4"
・エンジン(4サイクル)…定格出力:5.17kw、最大出力:6.6kw
・排気量…2265ml
・最大吐出量…1250L/分
・最大全揚程…26.5m
・サイズ…665×470×620(H)mm
・重量…50kg
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
・JAN:4548745229998

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.17PS/100mm エンジンポンプ(4サイクル)の型番EA345K-1Aのページです。
型番EA345K-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5.17PS/100mm エンジンポンプ(4サイクル)

5.17PS/100mm エンジンポンプ(4サイクル)

    4.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル)

    4.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル)

      エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA

      エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA

        エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け

        エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け

          セルプラテクポンエンジンポンプ

          セルプラテクポンエンジンポンプ

            自吸式エンジンポンプ ND-ディーゼルエンジン(セル付)タイプ

            自吸式エンジンポンプ ND-ディーゼルエンジン(セル付)タイプ

              自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)

              自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)

                工進 ハイデルスポンプ(ワンタッチカップリング2個付)

                工進 ハイデルスポンプ(ワンタッチカップリング2個付)

                  ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

                  ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

                    スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ50オス×11/2オスネジ異

                    スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ50オス×11/2オスネジ異

                      スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ50オス×2オスネジ

                      スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ50オス×2オスネジ

                        スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ38オス×1 1/2オスネジ

                        スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ38オス×1 1/2オスネジ

                          スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

                          スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

                            メーカー エスコ エスコ HONDA 本田技研工業 寺田ポンプ製作所 スーパー工業 スーパー工業 工進 工進 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 184,659円 246,620円 39,000円 38,655円 138,638円 470,903円 186,985円 30,187円 34,444円 14,049円 4,800円 3,799円 11,775円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 5日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   8日目   8日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 油回転式 油回転式 - - 自吸式 自吸式 自吸式 自吸式 油回転式 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品
                            吐出量(l/min) 1250(最大) 600(最大) - - 最大430 1000 - - - - - - -
                            全揚程(m) 26.5(最大) 27(最大) - - 最高25 30 - - 35 - - - -
                            重量 50kg 38.3kg - - - - - - - - - - -
                            サイズ 665×470×620(H)mm 435×570×470(H)mm - - - - - - - - - - -

                            5.17PS/100mm エンジンポンプ(4サイクル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました