(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サクションホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サクションホース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,540円 ~ 7,390円
税込価格
3,894円 ~ 8,129円

【特長】・デリバリー、サクション両用途に適しています・柔軟、軽量で操作性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細種別:
    サクションホース
  • 材質:
    PVC
  • 長さ:
    5m
  • 使用温度範囲:
    -20~60℃
  • 使用流体:
    水・粉・薬品
  • 用途:
    灌漑、給排水、ポンプ等

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:PVC
型番内径(mm)全長(m)許容圧力(MPa)
EA345GS-2525.550.5
EA345GS-3231.850.5
EA345GS-3838.150.4
EA345GS-5050.550.4
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
重量
許容圧力
内径
外径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.65kg
0.5MPa
25.5mm
30.9mm

1個

3,540( 3,894円 )

1日目

一部当日出荷可能

2.1kg
0.5MPa
31.8mm
37.4mm

1個

4,250( 4,675円 )

2日目

一部当日出荷可能

2.5kg
0.4MPa
38.1mm
43.9mm

1個

4,810( 5,291円 )

1日目

一部当日出荷可能

4.0kg
0.4MPa
50.5mm
57.5mm

1個

7,390( 8,129円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デリバリー、サクション両用途に適しています
・柔軟、軽量で操作性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サクションホース

サクションホース

    タービンポンプ

    タービンポンプ

      小型海水用タービンポンプ

      小型海水用タービンポンプ

        工進 パブールポンプ  口径80ミリ

        工進 パブールポンプ 口径80ミリ

          工進 ラバレックスポンプ

          工進 ラバレックスポンプ

            工進 パブールポンプ  口径40ミリ

            工進 パブールポンプ 口径40ミリ

              タカギ アウトドアポンプ

              タカギ アウトドアポンプ

                工進 パブールポンプ  口径50ミリ

                工進 パブールポンプ 口径50ミリ

                  工進 ニュービルジキング 12Vタイプ

                  工進 ニュービルジキング 12Vタイプ

                    ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

                    ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

                      M型多段ポンプ

                      M型多段ポンプ

                        工進 ニュービルジキング 12Vタイプ ポンプのみ

                        工進 ニュービルジキング 12Vタイプ ポンプのみ

                          排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)

                          排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)

                            メーカー エスコ 川本製作所 川本製作所 工進 工進 工進 タカギ 工進 工進 寺田ポンプ製作所 テラル 工進 川本製作所
                            通常価格 3,540円 174,067円 245,905円 82,038円 45,781円 51,203円 2,869円 59,145円 25,886円 67,788円 329,165円 21,591円 265,420円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目   3日目   3日目   1日目   4日目   4日目   5日目~   2日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 関連商品 自吸式 自吸式 - - - エア式 - - 循環式 渦巻式 - 電動式
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 サクションホース - - - - - - - - - - - -
                            材質 PVC - - - - - - - - - - - -
                            長さ 5m - - - - - - - - - - - -

                            サクションホースのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            現場作業
                            評価 4.0満足度:4.02022/11/06
                            ボーリング調査で使用する吸水ポンプのサクションホースとしてちょうどいい商品。安価なのでリピート購入したいと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました