(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,830円
税込単価
3,113円

【商品仕様】・サイズ…100(W)×80.5(D)×55(H)mm・最大吐出量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    10~12
  • 全揚程(m):
    12
  • 重量:
    160g
  • 材質:
    本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム
  • 許容水温:
    5~50℃
  • サイズ:
    100(W)×80.5(D)×55(H)mm
  • シャフト径:
    6.35mm
  • 使用ホース内径:
    15mm
  • 適応電気ドリル回転数:
    1600rpm
  • メーカー型番:
    RDP-01
  • メーカー:
    新潟精機

型番

EA345AA-2 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ロータリーポンプ
ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)  製品仕様関連画像
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA345AA-2

1個

2,830( 3,113円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…100(W)×80.5(D)×55(H)mm
・最大吐出量…10~12L/分
・最大全揚程…12m
・シャフト径…6.35mm
・使用ホース内径…15mm
・適応電気ドリル回転数…1600rpm
・水や汚水等の移送や給排水に
・電気ドリルを使用してポンプとして使えます
・オイルに使用可能(粘度の高いものを除く)
・JAN:4548745582147

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)の型番EA345AA-2のページです。
型番EA345AA-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)

ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)

    工進 カップリングクミ25X25

    工進 カップリングクミ25X25

      スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ50 17φ相当(口径)

      スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ50 17φ相当(口径)

        スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

        スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

          スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ38オス×1 1/2オスネジ

          スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ38オス×1 1/2オスネジ

            スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ50オス×2オスネジ

            スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ50オス×2オスネジ

              スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ50オス×11/2オスネジ異

              スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ50オス×11/2オスネジ異

                スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ150×5m

                スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ150×5m

                  スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ100×5m

                  スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ100×5m

                    スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ75×5m

                    スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ75×5m

                      スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ50×5m

                      スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ50×5m

                        スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×10m

                        スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×10m

                          スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×10m

                          スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×10m

                            メーカー エスコ 工進 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 2,830円 800円 12,000円 11,775円 3,799円 4,800円 14,049円 83,210円 52,782円 22,000円 13,875円 28,000円 21,000円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 電動式 - 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品
                            吐出量(l/min) 10~12 - - - - - - - - - - - -
                            全揚程(m) 12 - - - - - - - - - - - -
                            重量 160g - - - - - - - - - - - -
                            材質 本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム - - - - - - - - - - - -

                            ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            薬液圧送で使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/02
                            使い方が間違っているかもですが、パナソニックの90Wモータにミニポンプを取り付けてリン酸の圧送をしています。使用し続けているので問題ないかと。もう少し大型ポンプもあれば尚良好。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            薬液圧送で使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/02
                            使い方が間違っているかもですが、パナソニックの90Wモータにミニポンプを取り付けてリン酸の圧送をしています。使用し続けているので問題ないかと。もう少し大型ポンプもあれば尚良好。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました