(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)

耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
14,930円 ~ 23,580円
税込価格
16,423円 ~ 25,938円

【特長】・耐炎性、非付着性に優れ、作業場のカーテンとして最適です・ガラス繊維に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スパッタシート
  • 材質:
    シリコン両面加工
  • 幅 (mm):
    1000
  • 厚さ (mm):
    0.38
  • 連続使用可能温度:
    250℃
  • 材質詳細:
    ガラス繊維(両面シリコンコーティング)
  • 瞬間耐熱温度:
    1000℃

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
長さ (mm)
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
1.6kg
4548745562576

1個

14,930( 16,423円 )

1日目

一部当日出荷可能

5000
2.7kg
4548745562583

1個

23,580( 25,938円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐炎性、非付着性に優れ、作業場のカーテンとして最適です
・ガラス繊維に特殊シリコン樹脂をコーティングしたシートです
・火花の弾き、非付着性に優れています
・水や油の浸透がしにくくなっています
・JISB1323合格品

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)

耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)

    耐熱作業シート(ハトメ付)

    耐熱作業シート(ハトメ付)

      溶接作業不燃シート

      溶接作業不燃シート

        耐熱フェルトシート

        耐熱フェルトシート

          溶接作業不燃シート(ハトメ付)

          溶接作業不燃シート(ハトメ付)

            250x200mm ストップフレーム(高耐熱型)

            250x200mm ストップフレーム(高耐熱型)

              スパッタシート “ニューシルバー”(両面コーティング) 切り売りタイプ

              スパッタシート “ニューシルバー”(両面コーティング) 切り売りタイプ

                スパッタシート

                スパッタシート

                  スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)ロールタイプ

                  スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)ロールタイプ

                    TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし)

                    TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし)

                      スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)

                      スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)

                        スパッタシート ベーシック両面

                        スパッタシート ベーシック両面

                          スパッタシート ベーシック片面

                          スパッタシート ベーシック片面

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 NT 旭産業 トラスコ中山 旭産業 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 14,930円 5,540円 17,480円 7,690円 6,620円 9,010円 15,771円 10,903円 107,036円 6,294円 6,968円 7,718円 8,339円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ スパッタシート スパッタシート スパッタシート スパッタフェルト スパッタシート 遮熱シート スパッタシート スパッタシート - - - スパッタシート スパッタシート
                            材質 シリコン両面加工 シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) - 耐炎繊維織物 - - 耐炎繊維織物 / シリコン(白)両面加工 シリコン両面加工 - - - 耐炎繊維織物 / シリコン(白)両面加工 耐炎繊維織物 / シリコン(白)片面加工
                            幅 (mm) 1000 - 1000 1000 - 250 - - - - - - -
                            厚さ (mm) 0.38 約0.8 約1 5 1 12 約1.5 1.0(±0.2) 1.2 0.64 1.2 約1 約1
                            連続使用可能温度 250℃ 1000℃以下 250℃ 250℃ 250℃ 1330℃ - - - - - - -

                            耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました