(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接作業不燃シート

溶接作業不燃シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
17,480円 ~ 26,900円
税込価格
19,228円 ~ 29,590円

【特長】・生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スパッタシート
  • 幅 (mm):
    1000
  • 長さ (mm):
    5000
  • 厚さ (mm):
    約1
  • 連続使用可能温度:
    250℃
  • 材質詳細:
    特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)
  • 瞬間耐熱温度:
    1300℃

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.1kg
4548745562552

1個

17,480( 19,228円 )

1日目

一部当日出荷可能

3.5kg
4548745562569

1個

26,900( 29,590円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです
・耐炎性、耐熱性、屈曲磨耗に優れています
・JISA1323A種合格品

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接作業不燃シート

溶接作業不燃シート

    耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)

    耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)

      溶接作業不燃シート(ハトメ付)

      溶接作業不燃シート(ハトメ付)

        耐熱フェルトシート

        耐熱フェルトシート

          耐熱作業シート(ハトメ付)

          耐熱作業シート(ハトメ付)

            250x200mm ストップフレーム(高耐熱型)

            250x200mm ストップフレーム(高耐熱型)

              耐熱作業シート EA334BC-31/33/35

              耐熱作業シート EA334BC-31/33/35

                TRUSCO スパッタフェルト 5.0X2000X3m

                TRUSCO スパッタフェルト 5.0X2000X3m

                  TRUSCO スパッタシートシリカクロス 0.64mm厚 1000×m単位 カッ

                  TRUSCO スパッタシートシリカクロス 0.64mm厚 1000×m単位 カッ

                    スパッタシート

                    スパッタシート

                      スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)ロールタイプ

                      スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)ロールタイプ

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 NT 旭産業
                        通常価格 17,480円 14,930円 6,620円 7,690円 5,540円 9,010円 5,130円 34,158円 6,063円 10,903円 107,036円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目~   4日目  
                        商品タイプ スパッタシート スパッタシート スパッタシート スパッタフェルト スパッタシート 遮熱シート スパッタシート - - スパッタシート -
                        幅 (mm) 1000 1000 - 1000 - 250 1000 - - - -
                        長さ (mm) 5000 - - - - 200 - - - - 20000
                        厚さ (mm) 約1 0.38 1 5 約0.8 12 0.6 - - 1.0(±0.2) 1.2
                        連続使用可能温度 250℃ 250℃ 250℃ 250℃ 1000℃以下 1330℃ - - - - -

                        溶接作業不燃シートのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました