(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA334B
耐熱作業シート ヨウセツロウヅケカンレンヨウヒン

耐熱作業シート EA334B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,100円
税込単価
11,110円

【用途】・壁沿の配管(鋼管・エンビ管)作業のトーチ炎、バーナー炎から壁板・クロ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 溶接ノロで絨毯、リノリウム等をこがす心配がありません。
  • EA335Bフレームマット等と併用して下さい。

Loading...

EA334B の仕様・寸法情報

型番
長さ (mm)
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA334B

約850
約600g
4518340013506

1個

10,100( 11,110円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・壁沿の配管(鋼管・エンビ管)作業のトーチ炎、バーナー炎から壁板・クロスを守る完全不燃の断熱マットです

(i)ご注意

  • 溶接ノロで絨毯、リノリウム等をこがす心配がありません。
  • EA335Bフレームマット等と併用して下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●厚み 約0.75mm

注意・禁止事項

・使用温度をご確認の上ご使用下さい。
・スパッタシートと併用してご使用いただけますと、一層効果的です。

カタログ

EA334Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱作業シートの型番EA334Bのページです。
型番EA334Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱作業シート

耐熱作業シート

    耐熱フェルトシート

    耐熱フェルトシート

      溶接作業不燃シート

      溶接作業不燃シート

        溶接作業不燃シート(ハトメ付)

        溶接作業不燃シート(ハトメ付)

          耐熱作業シート(ハトメ付)

          耐熱作業シート(ハトメ付)

            耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)

            耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)

              耐熱作業シート EA334BC-1/3

              耐熱作業シート EA334BC-1/3

                230×150×8mm ケンマロン

                230×150×8mm ケンマロン

                  耐熱作業シート EA334BC-11/13/15

                  耐熱作業シート EA334BC-11/13/15

                    スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ

                    スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 旭産業
                      通常価格 10,100円 7,690円 17,480円 6,620円 5,540円 14,930円 11,060円 335円 8,530円 111,112円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                      商品タイプ 断熱マット スパッタフェルト スパッタシート スパッタシート スパッタシート スパッタシート スパッタシート - スパッタシート -
                      材質 シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) / セラミックブランケット 耐炎繊維織物 - - シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) シリコン両面加工 耐炎繊維織物 - シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) -
                      幅 (mm) 約850 1000 1000 - - 1000 1000 - 1000 -
                      厚さ (mm) 0.75 5 約1 1 約0.8 0.38 1.6 - 1.1 0.6
                      連続使用可能温度 1000℃ 250℃ 250℃ 250℃ 1000℃以下 250℃ - - - -

                      耐熱作業シートのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA334B-2
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      長さ (mm) 重量 JANコード

                      16,990円

                      ( 18,689円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      約1900約1.1kg4518340013513

                      スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました