(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

半田吸煙器・卓上型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

半田吸煙器・卓上型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,990円
税込単価
13,189円

【商品仕様】・電源…AC100V(50/60Hz)・処理風量…縦:1.0(50...

詳細情報を確認する

型番

EA323MD-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA323MD-10

1個

11,990( 13,189円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)
・処理風量…縦:1.0(50Hz)/1.1(60Hz)m3/min、横:0.4(50Hz)/0.5(60Hz)m3/min
・サイズ…166×113×212(H)mm
・重量…930g
・フィルター1枚付
・横置き・縦置きが可能。
・JAN:4548745280647

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半田吸煙器・卓上型の型番EA323MD-10のページです。
型番EA323MD-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

半田吸煙器・卓上型

半田吸煙器・卓上型

    半田吸取器

    半田吸取器

      ステーション型自動はんだ吸取器交換ノズル

      ステーション型自動はんだ吸取器交換ノズル

        DD-1 半田吸取器スタンド

        DD-1 半田吸取器スタンド

          半田吸取器 DSシリーズ

          半田吸取器 DSシリーズ

            ステーション型自動はんだ吸取器 TP-280AS

            ステーション型自動はんだ吸取器 TP-280AS

              メーカー エスコ エスコ goot(太洋電機産業) アズワン アズワン goot(太洋電機産業)
              通常価格 11,990円 75,640円 3,000円 3,895円 50,000円 52,168円
              通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   5日目  
              商品タイプ 卓上 - - - - -
              処理風量(m3/min) 縦:1.0(50Hz)/1.1(60Hz)m3/min、横:0.4(50Hz)/0.5(60Hz)m3/min - - - - -
              外形寸法(mm) 166×113×212(H) - - - - -
              型番 FA400-01 - - - - -
              メーカ 白光(HAKKO) - - - - -

              半田吸煙器・卓上型のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              吸煙器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました