(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5L 電解液

5L 電解液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,100円
税込価格
30,910円

【特長】弱酸性と中性の電解液があり、どちらも水拭き処理ができます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
処理スピード
後処理
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
最速
水拭き
5L

1個

28,100( 30,910円 )

1日目

速い
軽い水拭き
5L

1個

28,100( 30,910円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
弱酸性と中性の電解液があり、どちらも水拭き処理ができます。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品情報

仕様

EA315SN-11【商品仕様】
・内容量…5L
・種類…弱酸性
・処理スピード…最速
・後処理…水拭き
・JAN:4548745270112
・黄
EA315SN-12【商品仕様】
・内容量…5L
・種類…弱酸性
・処理スピード…速い
・後処理…軽い水拭き
・JAN:4548745270129
・緑
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5L 電解液

5L 電解液

    4.0kg スパッタ付着防止剤(軟鋼・ステンレス用)

    4.0kg スパッタ付着防止剤(軟鋼・ステンレス用)

      耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)

      耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)

        4L 電解液

        4L 電解液

          230×150×8mm ケンマロン

          230×150×8mm ケンマロン

            1/2" 内外両用パイプブラシ

            1/2" 内外両用パイプブラシ

              280g スケール除去剤(ステンレス溶接用)

              280g スケール除去剤(ステンレス溶接用)

                耐熱作業シート

                耐熱作業シート

                  耐熱作業シート EA334BC-1/3

                  耐熱作業シート EA334BC-1/3

                    溶接作業不燃シート

                    溶接作業不燃シート

                      溶接作業不燃シート(ハトメ付)

                      溶接作業不燃シート(ハトメ付)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 28,100円 5,600円 14,930円 30,450円 335円 3,780円 3,270円 10,100円 11,060円 17,480円 6,620円
                        通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 焼け取り剤 - - 焼け取り剤 - - 焼け取り剤 - - - -
                        種類 弱酸性 - - - - - - - - - -
                        内容量 5L - - 4L - - 280g - - - -

                        電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました