(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300A ケーブルジョイント(雌/雄)

300A ケーブルジョイント(雌/雄)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
870円 ~ 3,520円
税込価格
957円 ~ 3,872円

【特長】電線接続はねじ止め式で許容電流300Aのケーブルジョイントです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
溶接電流(A)
仕様
適用電線
許容電流
詳細タイプ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
溶接機パーツ
300
メス
38~60mm2
300A
ケーブルジョイント
4548745267488

1個

3,520( 3,872円 )

1日目

一部当日出荷可能

溶接機パーツ
300
オス
38~60mm2
300A
ケーブルジョイント
4548745267457

1個

3,390( 3,729円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
-
EA315A-3用替ゴム
-
-
替ゴム
4548745267495

1個

980( 1,078円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
-
EA315A-4用替ゴム
-
-
替ゴム
4548745268645

1個

870( 957円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
電線接続はねじ止め式で許容電流300Aのケーブルジョイントです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300A ケーブルジョイント(雌/雄)

300A ケーブルジョイント(雌/雄)

    [EA315HH、HJ、HL、HM、HF、HG-2用]アダプター

    [EA315HH、HJ、HL、HM、HF、HG-2用]アダプター

      0-250mm/115mm シャコ万力

      0-250mm/115mm シャコ万力

        溶接・チッピングハンマー

        溶接・チッピングハンマー

          0- 26mm/ 25mm シャコ万力

          0- 26mm/ 25mm シャコ万力

            0-100mm/ 53mm シャコ万力

            0-100mm/ 53mm シャコ万力

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 870円 7,690円 7,550円 1,940円 1,763円 3,414円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能

              300A ケーブルジョイント(雌/雄)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました