(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500A ターミナルジョイント

500A ターミナルジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,900円
税込単価
6,490円

【商品仕様】・定格溶接電流…500A・使用率…60%・適用ジョイント…EA31...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接機パーツ
  • 溶接電流(A):
    500
  • 使用率:
    60%
  • 適用ジョイント:
    EA315-4

型番

EA315-20 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA315-20

1個

5,900( 6,490円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・定格溶接電流…500A
・使用率…60%
・適用ジョイント…EA315-4
・M8ナット付
・入数は1個入りです。
・ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップ゚します。
・溶接機の二次側端子にボルトナットで取付けた後に、ゴムカバーの上より、テーピングしてください。
・ケーブルジョイントのプラグ側(EA315-4)別売とセットでご使用ください。
・絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。
・JAN:4548745769937

カタログ

 

Loading...

EA315-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500A ターミナルジョイントの型番EA315-20のページです。
型番EA315-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500A ターミナルジョイント

500A ターミナルジョイント

    200A/300A ケーブルジョイント(雌/雄)

    200A/300A ケーブルジョイント(雌/雄)

      ウェルダジョイント

      ウェルダジョイント

        200A/300A 溶接機アースセット ゴムカバー付

        200A/300A 溶接機アースセット ゴムカバー付

          キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

          キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

            キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)

            キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)

              ウェルダー接続ケーブルジョイント(端子付)

              ウェルダー接続ケーブルジョイント(端子付)

                200A/300A 10m 溶接中間ケーブル

                200A/300A 10m 溶接中間ケーブル

                  200A/300A アースクリップ(ねじ止式)

                  200A/300A アースクリップ(ねじ止式)

                    アースクリップEC1000

                    アースクリップEC1000

                      アースクリップEB500

                      アースクリップEB500

                        ウェルダーキャッチ

                        ウェルダーキャッチ

                          キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)弾力性のある強靱な天然ゴムを使用

                          キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)弾力性のある強靱な天然ゴムを使用

                            メーカー エスコ エスコ 三立電器 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ 三立電器 三立電器 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 5,900円 930円 2,214円 22,330円 20,130円 14,373円 3,207円 18,740円 5,330円 15,069円 5,881円 2,132円 17,542円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 溶接機パーツ - その他 その他 キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 溶接機パーツ その他 溶接機パーツ その他 その他 溶接機パーツ キャブタイヤケーブル
                            溶接電流(A) 500 - - - - - - - - - - - -
                            使用率 60% - - - - - - - - - - - -
                            適用ジョイント EA315-4 - - - - - - - - - - - -

                            500A ターミナルジョイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました