(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)

0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,330円
税込単価
9,163円

【商品仕様】・溶接電流…300A・電線接続方式…ねじ止式・最大挟み能力…50m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接機パーツ
  • 溶接電流(A):
    300
  • 重量:
    680g
  • 最大挟み能力:
    50mm
  • 電線接続方式:
    ねじ止式
  • 詳細タイプ:
    アースクリップ

型番

EA315-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA315-10

1個

8,330( 9,163円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・溶接電流…300A
・電線接続方式…ねじ止式
・最大挟み能力…50mm
・重量…680g
・アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。
・被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。
・ねじの加圧圧力により、完全にセッッとでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。
・JAN:4548745773651

カタログ

 

Loading...

EA315-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)の型番EA315-10のページです。
型番EA315-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)

0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)

    200A/300A アースクリップ(ねじ止式)

    200A/300A アースクリップ(ねじ止式)

      アースクリップM300

      アースクリップM300

        200A/300A 溶接機アースセット 電線接続方式:ターミナル止

        200A/300A 溶接機アースセット 電線接続方式:ターミナル止

          アースクリップEB300

          アースクリップEB300

            アースクリップEB500

            アースクリップEB500

              アースクリップEC1000

              アースクリップEC1000

                200A/300A 溶接機アースセット ゴムカバー付

                200A/300A 溶接機アースセット ゴムカバー付

                  アースクリップEA300

                  アースクリップEA300

                    200A/300A ケーブルジョイント(雌/雄)

                    200A/300A ケーブルジョイント(雌/雄)

                      200A/300A 溶接ホルダー(ねじ止式)

                      200A/300A 溶接ホルダー(ねじ止式)

                        JA300プラグ

                        JA300プラグ

                          銅パイプスリーブ

                          銅パイプスリーブ

                            メーカー エスコ エスコ 三立電器 エスコ 三立電器 三立電器 三立電器 エスコ 三立電器 エスコ エスコ 三立電器 トラスコ中山
                            通常価格 8,330円 5,330円 2,603円 26,970円 4,078円 5,881円 15,069円 22,330円 2,919円 930円 6,650円 1,873円 892円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接機パーツ 溶接機パーツ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 溶接機パーツ
                            溶接電流(A) 300 - - - - - - - - - - - -
                            重量 680g 380g - - - - - 380g(アースクリップ)、300g(ケーブルジョイント) - - 435g - -
                            最大挟み能力 50mm - - 50mm - - - 25mm - - - - -
                            電線接続方式 ねじ止式 ねじ止式 - ターミナル止 - - - ネジ止式 - - - - -

                            0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました