(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200A/300A 溶接ホルダー(ねじ止式)

200A/300A 溶接ホルダー(ねじ止式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,650円
税込単価
7,315円

【商品仕様】・用途…200A・300A共用・接続方式…ねじ止式・使用棒径…3....

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 使用率:
    70%
  • 使用棒径:
    3.2~6.4mm
  • 材質:
    スチール、プラスチック
  • 重量:
    435g
  • 接続方式:
    ねじ止式
  • 長さ:
    235mm
  • 電線の最大公称断面:
    50mm2
  • 用途:
    200A・300A共用
  • 詳細タイプ:
    溶接ホルダー

型番

EA315-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA315-1

1個

6,650( 7,315円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…200A・300A共用
・接続方式…ねじ止式
・使用棒径…3.2/6.4mm
・使用率…70%
・電線の最大公称断面…50mm2
・材質…スチール、プラスチック
・長さ…235mm
・重量…435g
・金属部分はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われ、JIS規格に基づく耐電圧試験及び各所の検査に合格しています。
・本体金具は鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇などに優れています。
・柄の材質は特殊ファイバーチューブを使用していますので弾力性に富ます。
・JAN:4518340344082

カタログ

 

Loading...

EA315-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200A/300A 溶接ホルダー(ねじ止式)の型番EA315-1のページです。
型番EA315-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200A/300A 溶接ホルダー(ねじ止式)

200A/300A 溶接ホルダー(ねじ止式)

    0-103mm/  60mm シャコ万力

    0-103mm/ 60mm シャコ万力

      L型クイッククランプ

      L型クイッククランプ

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 6,650円 3,120円 5,560円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        商品タイプ その他 - -
        使用率 70% - -
        使用棒径 3.2~6.4mm - -
        材質 スチール、プラスチック 特殊工具鋼 -
        重量 435g 1500g -

        200A/300A 溶接ホルダー(ねじ止式)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました