(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/800W シーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/800W シーラー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
91,490円
税込単価
100,639円

【商品仕様】・ヒーターを変えれば溶断もできます。厚手の袋がシールできます。カッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上シーラー
  • 仕様:
    溶着・溶断可能
  • シール最大厚み(mm):
    0.4
  • シール幅(mm):
    5
  • シール長さ(mm):
    350
  • 消費電力(W):
    800
  • 電源:
    100V
  • 重量:
    8kg
  • 型式:
    FV801-01
  • サイズ(W×L×H):
    120×500×350mm
  • メーカー:
    白光(HAKKO)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA305XB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA305XB

1個

91,490( 100,639円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ヒーターを変えれば溶断もできます。厚手の袋がシールできます。カッター機能付。
・サイズ(W×L×H)…120×500×350mm
・シール寸法…5×350mm(最大)
・重量…8kg
・電源…100V800W
・JAN:4518340694651

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/800W シーラーの型番EA305XBのページです。
型番EA305XBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/800W シーラー

AC100V/800W シーラー

    シーラー 溶着&溶断タイプ

    シーラー 溶着&溶断タイプ

      シーラー 溶着タイプ/溶断タイプ

      シーラー 溶着タイプ/溶断タイプ

        ショップシーラー FS-215

        ショップシーラー FS-215

          卓上シーラー 長尺タイプ NL-602K

          卓上シーラー 長尺タイプ NL-602K

            ショップシーラー FS-315

            ショップシーラー FS-315

              卓上シーラー 長尺タイプ NL-452K

              卓上シーラー 長尺タイプ NL-452K

                シーラー 卓上タイプ AZシリーズ

                シーラー 卓上タイプ AZシリーズ

                  クリップシーラー Z-1

                  クリップシーラー Z-1

                    卓上シーラー 3-4914シリーズ

                    卓上シーラー 3-4914シリーズ

                      ヒートシーラー HS-400

                      ヒートシーラー HS-400

                        ヒートシーラー HS-300

                        ヒートシーラー HS-300

                          交換用ヒーター(5本)

                          交換用ヒーター(5本)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 三商 三商 三商 三商 アズワン 三商 アズワン ケニス ケニス エスコ
                            通常価格 91,490円 29,590円 53,180円 44,600円 80,000円 53,000円 65,000円 67,958円 7,763円 1,050円 25,200円 17,460円 1,080円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 19日目   19日目   19日目   19日目   8日目~   4日目   1日目   4日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 卓上シーラー 卓上シーラー - - - - - 卓上シーラー - - - - シーラー用オプション
                            仕様 溶着・溶断可能 溶着・溶断可能 - - - - - 溶着専用 - - - - -
                            シール最大厚み(mm) 0.4 0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み) - - - - - 0.6(ポリエチレン)、0.4(ポリプロピレン・ナイロンポリ・ビニロン) - - - - -
                            シール幅(mm) 5 1.6 - - - - - 8 - - - - -
                            シール長さ(mm) 350 200 - - - - - - - - - - -

                            AC100V/800W シーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました