(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーラー 溶着&溶断タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シーラー 溶着&溶断タイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
29,590円 26,116円
税込単価
32,549円 28,728円

【商品仕様】・1台で溶着と溶断が行えます。・サイズ(W×L×H)…80×330...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上シーラー
  • 仕様:
    溶着・溶断可能
  • シール最大厚み(mm):
    0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
  • シール幅(mm):
    1.6
  • シール長さ(mm):
    200
  • 消費電力(W):
    260
  • 電源:
    100V
  • 重量:
    2.7kg
  • 型式:
    FV802-01
  • サイズ(W×L×H):
    80×330×200mm
  • メーカー:
    白光(HAKKO)
  • セット内容:
    本体、取扱説明書(各1)溶着用ヒーター、溶断用ヒーター、テフロンテープ、粘着テープ(各2)

型番

EA305XA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA305XA

1個

29,590円

26,116

( 28,728円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・1台で溶着と溶断が行えます。
・サイズ(W×L×H)…80×330×200mm
・シール寸法…1.6×200mm(最大)
・重量…2.7kg
・電源…100V260W
・JAN:4518340694644

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーラー 溶着&溶断タイプの型番EA305XAのページです。
型番EA305XAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーラー 溶着&溶断タイプ

シーラー 溶着&溶断タイプ

    AC100V/800W シーラー

    AC100V/800W シーラー

      シーラー 溶着タイプ/溶断タイプ

      シーラー 溶着タイプ/溶断タイプ

        卓上シーラー 長尺タイプ NL-602K

        卓上シーラー 長尺タイプ NL-602K

          卓上シーラー 長尺タイプ NL-452K

          卓上シーラー 長尺タイプ NL-452K

            クリップシーラー Z-1

            クリップシーラー Z-1

              ショップシーラー FS-215

              ショップシーラー FS-215

                卓上ポリシーラー P型

                卓上ポリシーラー P型

                  ヒートシーラー HS-400

                  ヒートシーラー HS-400

                    交換用ヒーター(5本)

                    交換用ヒーター(5本)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ 三商 三商 三商 三商 三商 ケニス エスコ
                      通常価格 29,590円 91,490円 53,180円 80,000円 65,000円 7,763円 44,600円 19,200円 25,200円 1,080円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 19日目   19日目   4日目   19日目   10日目~   4日目   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 卓上シーラー 卓上シーラー - - - - - 卓上シーラー - シーラー用オプション
                      仕様 溶着・溶断可能 溶着・溶断可能 - - - - - - - -
                      シール最大厚み(mm) 0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み) 0.4 - - - - - - - -
                      シール幅(mm) 1.6 5 - - - - - - - -
                      シール長さ(mm) 200 350 - - - - - - - -

                      シーラー 溶着&溶断タイプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました