(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0kg/φ11.5x200mm ホットメルトスティック(低温型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.0kg/φ11.5x200mm ホットメルトスティック(低温型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,850円
税込単価
5,335円

【商品仕様】・主成分…EVA・色…淡黄褐色・軟化点…約82℃・オープンタイム…...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ホットメルト接着剤
  • 色:
    黄褐色
  • 接着可能な素材:
    アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙
  • オープンタイム:
    約50秒
  • サイズ(1本当たり):
    Φ11.5×200mm
  • 主成分:
    EVA
  • 引張り剪断強度:
    鋼板:1.5MPa、ポリカーボネイト:2.0MPa、ABS:1.7MPa、木材(ブナ):1.5MPa
  • 内容量:
    1kg(本数:約50本)
  • 溶融粘度:
    3500mPa.s(120℃)
  • 軟化点:
    約82℃
  • 色詳細:
    淡黄褐色
  • 型番:
    HMS-L1K
  • メーカー:
    LOCTITE(ロックタイト)

Loading...

製品特長・仕様

型番タイプサイズ内容量耐熱温度適用
EA305HE-6ローメルトタイプφ11.5×200mm1kg淡黄褐色50℃EA305HE-11用
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA305HE-6

1個

4,850( 5,335円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・主成分…EVA
・色…淡黄褐色
・軟化点…約82℃
・オープンタイム…約50秒
・溶融粘度…3,500mPa.s(120℃)
・引張り剪断強度…鋼板:1.5MPa、
ポリカーボネイト:2.0MPa、
ABS:1.7MPa、
木材(ブナ):1.5MPa
・食品衛生法準拠
・内容量…1kg
・サイズ(1本当たり)…直径11.5×200mm
・低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。
・低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適
・省エネ
・作業者への負担も軽減
・低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能
・接着可能な素材…
アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、
金属、タイル、木、皮革、紙、
・用途…ダンボールの封函、電子部品の固定、
緩衝材の接着、化粧箱の封函、
家具の接着や補修、ジャンパー線、
部品、ケース等の固定や接着、
人形、造花、民芸品の接着
・EA305HE-11用
・JAN:4548745999709

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0kg/φ11.5x200mm ホットメルトスティック(低温型)の型番EA305HE-6のページです。
型番EA305HE-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0kg/φ11.5x200mm ホットメルトスティック(低温型)

1.0kg/φ11.5x200mm ホットメルトスティック(低温型)

    1.0kg ホットメルトスティック(梱包用)

    1.0kg ホットメルトスティック(梱包用)

      [EA305HE-10A・-12用]ホットメルトスティック

      [EA305HE-10A・-12用]ホットメルトスティック

        [EA305MB用]ホットメルトスティック

        [EA305MB用]ホットメルトスティック

          [EA305MC用]ホットメルトスティック

          [EA305MC用]ホットメルトスティック

            [EA305HF-2用]ホットメルトスティック

            [EA305HF-2用]ホットメルトスティック

              450g/φ12x305mm ホットメルトスティック(ローメルト半透明)

              450g/φ12x305mm ホットメルトスティック(ローメルト半透明)

                ボンドガン用スティック ロングサイズ

                ボンドガン用スティック ロングサイズ

                  ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"

                  ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"

                    ホットスティック HB-100S・200S シリーズ

                    ホットスティック HB-100S・200S シリーズ

                      [EA305MB・MC・旧EA305MA用]ホットメルト用

                      [EA305MB・MC・旧EA305MA用]ホットメルト用

                        THREEAXIS グルースティック 12本組

                        THREEAXIS グルースティック 12本組

                          ホットスティック HB-300S-5K RS

                          ホットスティック HB-300S-5K RS

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ SK-11 ヘンケル goot(太洋電機産業) エスコ イチネンアクセス goot(太洋電機産業)
                            通常価格 4,850円 5,570円 5,570円 1,790円 3,260円 2,020円 1,790円 1,916円 5,518円 453円 2,600円 237円 25,490円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目  
                            商品種類 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤
                            黄褐色 黄褐色 - - - 透明 黄褐色 - - -
                            接着可能な素材 アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 - - - - - - - - - - - -
                            オープンタイム 約50秒 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(1本当たり) Φ11.5×200mm - - - - - - - - - - - -

                            1.0kg/φ11.5x200mm ホットメルトスティック(低温型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました