(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0kg ホットメルトスティック(梱包用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.0kg ホットメルトスティック(梱包用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,570円
税込単価
6,127円

【商品仕様】・内容量…1kg・色…黄褐色・サイズ…直径11.5×200mm・梱...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ホットメルト接着剤
  • 色:
    黄褐色
  • サイズ:
    Φ11.5×200mm
  • 内容量:
    1kg(本数:約50本)
  • 型番:
    HSK-01K
  • メーカー:
    LOCTITE(ロックタイト)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA305HE-3

1個

5,570( 6,127円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…1kg
・色…黄褐色
・サイズ…直径11.5×200mm
・梱包用
・EA305HE-10A、旧EA305HE-12用
・JAIAF☆☆☆☆
・JAN:4518340906594

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0kg ホットメルトスティック(梱包用)の型番EA305HE-3のページです。
型番EA305HE-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0kg ホットメルトスティック(梱包用)

1.0kg ホットメルトスティック(梱包用)

    [EA305HE-10A・-12用]ホットメルトスティック

    [EA305HE-10A・-12用]ホットメルトスティック

      [EA305HF-2用]ホットメルトスティック

      [EA305HF-2用]ホットメルトスティック

        [EA305MB・MC・旧EA305MA用]ホットメルト用

        [EA305MB・MC・旧EA305MA用]ホットメルト用

          THREEAXIS グルースティック 金ラメ 12本組

          THREEAXIS グルースティック 金ラメ 12本組

            THREEAXIS グルースティック 銀ラメ 12本組

            THREEAXIS グルースティック 銀ラメ 12本組

              450g/φ12x305mm ホットメルトスティック(ローメルト半透明)

              450g/φ12x305mm ホットメルトスティック(ローメルト半透明)

                [EA305HF-1用]1kgホットメルトペレット

                [EA305HF-1用]1kgホットメルトペレット

                  1.9 L メルティングポット

                  1.9 L メルティングポット

                    ホットメルトガン(170℃)

                    ホットメルトガン(170℃)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ イチネンアクセス イチネンアクセス エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 5,570円 5,570円 2,020円 2,600円 237円 237円 1,790円 2,840円 251,120円 6,270円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   7日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                      商品種類 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤
                      黄褐色 - - - その他 その他 - -
                      サイズ Φ11.5×200mm Φ11.5×200mm - - - - Φ12×305mm - - -
                      内容量 1kg(本数:約50本) 1kg - - - - 450g(約15本入り) - - -
                      型番 HSK-01K - - - - - 3762 A1607 - -

                      1.0kg ホットメルトスティック(梱包用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました