(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

半田ごて(ガス式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

半田ごて(ガス式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,380円
税込単価
7,018円

【商品仕様】・カートリッジ容量…20ml・最高温度…半田ごて:500℃、トーチ...

詳細情報を確認する

  • コードレス:
  • 電気式/ガス式:
    ガス式
  • 設定温度範囲(℃):
    500
  • 連続使用時間(分):
    120
  • こて全長(mm):
    220
  • 最高温度:
    半田ごて:500℃、トーチ:1300℃
  • カートリッジ容量:
    20ml
  • 能力:
    30~100W

型番

EA304ZD-100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA304ZD-100

1個

6,380( 7,018円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カートリッジ容量…20ml
・最高温度…半田ごて:500℃、トーチ:1300℃
・能力…30/100W
・使用時間…120分
・全長…220mm
・ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をお使い下さい。
・JAN:4518340702127

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

半田ごて(ガス式)の型番EA304ZD-100のページです。
型番EA304ZD-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

半田ごて(ガス式)

半田ごて(ガス式)

    半田ごてキット(ガス式)

    半田ごてキット(ガス式)

      AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)

      AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)

        電子工作用はんだこてセット30W X-2000E

        電子工作用はんだこてセット30W X-2000E

          メーカー エスコ エスコ エスコ goot(太洋電機産業)
          通常価格 6,380円 9,980円 56,070円 2,813円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
          コードレス - -
          電気式/ガス式 ガス式 ガス式 電気式 電気式
          設定温度範囲(℃) 500 500 200~450 480
          連続使用時間(分) 120 120 - -
          こて全長(mm) 220 220 - 210

          半田ごて(ガス式)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました