(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

半田ごてキット(ガス式)

半田ごてキット(ガス式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,980円
税込単価
10,978円

【商品仕様】・能力…30/100W・全長…220mm・最高温度…半田ごて:50...

詳細情報を確認する

  • コードレス:
  • 電気式/ガス式:
    ガス式
  • 設定温度範囲(℃):
    500
  • 連続使用時間(分):
    120
  • こて全長(mm):
    220
  • 最高温度:
    半田ごて:500℃トーチ:1300℃
  • カートリッジ容量:
    20ml
  • 能力:
    30~100W

型番

EA304ZD 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA304ZD

1個

9,980( 10,978円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・能力…30/100W
・全長…220mm
・最高温度…半田ごて:500℃トーチ:1300℃
・カートリッジ容量…20ml
・使用時間…約120分(中火で)
・ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をお使い下さい
・JAN:4518340702080

商品情報

製品仕様

型番コードレス電気式/ガス式設定温度範囲連続使用時間こて全長
EA304ZDガス式500℃120分220mm

EA304ZDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

半田ごてキット(ガス式)の型番EA304ZDのページです。
型番EA304ZDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

半田ごてキット(ガス式)

半田ごてキット(ガス式)

    半田ごて(ガス式)

    半田ごて(ガス式)

      130g パワーガス(ミニトーチ用)

      130g パワーガス(ミニトーチ用)

        SURE DS-120用ノズル

        SURE DS-120用ノズル

          ガス式はんだこてセット

          ガス式はんだこてセット

            メーカー エスコ エスコ エスコ 石崎電機製作所 ケニス
            通常価格 9,980円 6,380円 830円 517円 10,186円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 7日目   8日目  
            コードレス - - -
            電気式/ガス式 ガス式 ガス式 - - -
            設定温度範囲(℃) 500 500 - - -
            連続使用時間(分) 120 120 - - -
            こて全長(mm) 220 220 - - -

            半田ごてキット(ガス式)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました