(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,490円
税込単価
7,139円

【商品仕様】・電源…AC100V(50/60Hz)・消費電力…50W・設定温度...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    直結
  • ヒータータイプ:
    セラミックヒーター
  • 温度制御:
    あり
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • 電源:
    AC100V
  • ヒータ消費電力(W):
    50
  • 設定温度範囲(℃):
    200~500
  • 温度誤差(℃):
    1
  • こて全長(mm):
    233
  • こて重量(g):
    61
  • 単品/パック:
    単品
  • 型番:
    FX600-02
  • メーカー:
    白光(HAKKO)
  • プラグ形状:
    平型
  • リップル温度:
    無負荷時±1℃
  • 仕様:
    50/60Hz
  • 標準付属こて先:
    R0.5

型番

EA304HD-50B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA304HD-50B

1個

6,490( 7,139円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)
・消費電力…50W
・設定温度…200/500℃(200・270・320・420・500℃)
・リップル温度…無負荷時±1℃
・セラミックヒーター
・標準付属こて先…R0.5
・プラグ…平型
・全長…233mm
・重量…61g
・こて先の内部構造を見直すことで熱伝導率を高め、強力な熱復帰率を実現。
・ダイヤル式の簡単温度設定。
・LEDで到達温度をお知らせします。
・JAN:4548745697827

カタログ

 

Loading...

EA304HD-50Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)の型番EA304HD-50Bのページです。
型番EA304HD-50Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

    温調はんだこて セラミックヒーター 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70

    温調はんだこて セラミックヒーター 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70

      温調はんだこて交換コテ先

      温調はんだこて交換コテ先

        ソルダーポット POT-28C

        ソルダーポット POT-28C

          温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

          温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

            セラミックヒーター はんだこて FX600-02

            セラミックヒーター はんだこて FX600-02

              ハンダごて ヒーター容量(W) 50・70 UNICON-107シリーズ

              ハンダごて ヒーター容量(W) 50・70 UNICON-107シリーズ

                替ヒーター

                替ヒーター

                  グット 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて (1台入)

                  グット 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて (1台入)

                    温調式ハンダゴテ HS-26

                    温調式ハンダゴテ HS-26

                      グット 熱風式リワークステーション XFC-300

                      グット 熱風式リワークステーション XFC-300

                        メーカー エスコ goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) アズワン アズワン 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) ホーザン goot(太洋電機産業)
                        通常価格 6,490円 5,236円 731円 16,200円 710円 5,880円 64,715円 800円 31,699円 6,353円 286,110円
                        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   19日目   1日目~   1日目   2日目~   9日目  
                        ステーション/直結 直結 直結 - - - - - - ステーション 直結 -
                        ヒータータイプ セラミックヒーター セラミックヒーター - - - - - - ニクロムヒーター - -
                        温度制御 あり あり - - - - - - あり あり -
                        電気式/ガス式 電気式 電気式 - - - - - - 電気式 電気式 -
                        電源 AC100V AC100V - - - - - - AC100V - -

                        AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました