(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)

AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,070円
税込単価
61,677円

【商品仕様】・電源…AC100V(50/60Hz)・電源コードプラグ…3芯ゴム...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    ステーション
  • 温度制御:
    あり
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • 電源:
    AC100V
  • ステーション消費電力(W):
    140
  • 設定温度範囲(℃):
    200~450
  • ステーションサイズ(mm):
    113×206×106
  • ステーション重量(kg):
    2.6
  • プラグ形状:
    3芯ゴムコード、二極接地型プラグ
  • 重量:
    2.6kg

型番

EA304AG 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA304AG

1個

56,070( 61,677円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)
・電源コードプラグ…3芯ゴムコード、二極接地型プラグ
・消費電力…140W
・サイズ…113(W)×206(D)×106(H)mm
・設定温度…200/450℃
・重量…2.6kg
・2本のはんだこてを一台のステーションでコントロールできます。
・こて先別売(EA304AG-1/-38よりお選び下さい。)
・JAN:4518340691063

商品情報

製品仕様

型番ステーション/直結温度制御電気式/ガス式電源ステーション消費電力設定温度範囲ステーションサイズステーション重量
EA304AGステーションあり電気式AC100V140W200~450℃113×206×106mm2.6kg

Loading...

EA304AGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)の型番EA304AGのページです。
型番EA304AGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)

AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)

    PORTABLEシリーズ こて先 ヒーター 100V

    PORTABLEシリーズ こて先 ヒーター 100V

      メーカー エスコ 白光
      通常価格 56,070円 440円
      通常出荷日 1日目   5日目~  
      ステーション/直結 ステーション -
      温度制御 あり -
      電気式/ガス式 電気式 -
      電源 AC100V -
      ステーション消費電力(W) 140 -

      AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました