(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8-9mm ガス用カプラー

8-9mm ガス用カプラー
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,688円
税込単価
2,957円

【商品仕様】・使用温度…‐10℃/+60℃・使用圧力…最高圧力1MPa・破壊圧...

詳細情報を確認する

  • パッキン:
    ニトリルゴム
  • スプリング:
    ステンレス
  • ホース側:
    タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)
  • 使用温度:
    -10℃~+60℃
  • 使用圧力:
    最高圧力1MPa
  • 用途:
    中間用
  • 対応プラグ:
    EA300BB-11,BB-13〈材質〉
  • 本体:
    ソケット:真鍮、プラグ:鋼
  • 破壊圧力:
    3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)
  • 適合ホース径:
    8~9mm
  • 適合ガス:
    アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス

型番

EA300BB-12 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA300BB-12

1個

2,688( 2,957円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度…‐10℃/+60℃
・使用圧力…最高圧力1MPa
・破壊圧力…3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)
・用途…中間用
・適合ガス…アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
・適合ホース径…8/9mm
・ホース側…タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)
・対応プラグ…EA300BB-11,BB-13
〈材質〉
・本体…ソケット:真鍮、プラグ:鋼
・パッキン…ニトリルゴム
・スプリング…ステンレス
・JAN:4518340011328

EA300BB-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

8-9mm ガス用カプラーの型番EA300BB-12のページです。
型番EA300BB-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8-9mm ガス用カプラー

8-9mm ガス用カプラー

    8-9mm 酸素用カプラー

    8-9mm 酸素用カプラー

      4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)

      4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)

        425mm 中型溶接溶断器(酸素・アセチレン用)

        425mm 中型溶接溶断器(酸素・アセチレン用)

          ワンタッチ継手“チヨコック”

          ワンタッチ継手“チヨコック”

            280mm ショートサイズ溶接器(酸素・プロパン用

            280mm ショートサイズ溶接器(酸素・プロパン用

              ワンタッチ継手“Qジョイント”

              ワンタッチ継手“Qジョイント”

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 千代田精機 エスコ 千代田精機
                通常価格 2,688円 2,581円 6,890円 23,795円 1,200円 22,930円 740円
                通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                パッキン ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム - - - -
                スプリング ステンレス ステンレス ステンレス - - - -
                ホース側 タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。) タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。) タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。) - - - -
                使用温度 -10℃~+60℃ -10℃~+60℃ -10℃~+60℃ - - - -
                使用圧力 最高圧力1MPa 最高圧力1Mpa 最高圧力1MPa以下 - - - -

                8-9mm ガス用カプラーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました