(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接器(酸素・アセチレン用)EA300-7

溶接器(酸素・アセチレン用)EA300-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,333円
税込単価
21,266円

【商品仕様】・対象ガス…酸素・アセチレン用・溶接火口…(7本付属)#200、#...

詳細情報を確認する

  • タケノコ径:
    酸素:8mm、ガス:9mm
  • 全長:
    440mm
  • 火口部ねじサイズ:
    M8×P1.0
  • 対象ガス:
    酸素・アセチレン用
  • 溶接火口:
    (7本付属)#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500
  • 重量:
    540g

型番

EA300-7 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA300-7

1個

19,333( 21,266円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対象ガス…酸素・アセチレン用
・溶接火口…(7本付属)
#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500
・火口部ねじサイズ…M8×P1.0
・全長…440mm
・タケノコ径…酸素:8mm、ガス:9mm
・重量…540g
・グリッタ型アセチレン溶接器です。
・薄板から厚板の熔接と過熱作業に適しています。
・重要
可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1/3のいずれかの資格が必要です。
資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。
労働安全衛生規則第41条(就業制限についての規則)
1.ガス熔接作業主任者免状を受けたもの
2.ガス熔接技能講習を終了したもの
3.その他労働大臣が定めるもの
・JAN:4518340011205

商品情報

【商品仕様】
・対象ガス…酸素・アセチレン用
・溶接火口…(7本付属)
#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500
・火口部ねじサイズ…M8×P1.0
・全長…440mm
・タケノコ径…酸素:8mm、ガス:9mm
・重量…540g
・グリッタ型アセチレン溶接器です。
・薄板から厚板の熔接と過熱作業に適しています。
・重要
可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1/3のいずれかの資格が必要です。
資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。
労働安全衛生規則第41条(就業制限についての規則)
1.ガス熔接作業主任者免状を受けたもの
2.ガス熔接技能講習を終了したもの
3.その他労働大臣が定めるもの
・JAN:4518340011205

EA300-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接器(酸素・アセチレン用)EA300-7の型番EA300-7のページです。
型番EA300-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接器(酸素・アセチレン用)EA300-7

溶接器(酸素・アセチレン用)EA300-7

    中型切断器用火口(アセチレン用)

    中型切断器用火口(アセチレン用)

      アルゴン用圧力調整器

      アルゴン用圧力調整器

        酸素用調整器スタウト

        酸素用調整器スタウト

          425mm 中型溶接溶断器(酸素・アセチレン用)

          425mm 中型溶接溶断器(酸素・アセチレン用)

            00号溶接器

            00号溶接器

              A型切断器用火口(アセチレン用)

              A型切断器用火口(アセチレン用)

                KSランラン

                KSランラン

                  酸素用圧力調整器“マスター 6”ガード付

                  酸素用圧力調整器“マスター 6”ガード付

                    溶接用ガス節約器“エコ・フロート”

                    溶接用ガス節約器“エコ・フロート”

                      切断器用火口(アセチレン用)

                      切断器用火口(アセチレン用)

                        切断器用火口(LPG用)

                        切断器用火口(LPG用)

                          溶接切断器

                          溶接切断器

                            メーカー エスコ 千代田精機 日酸TANAKA 千代田精機 エスコ 阪口製作所 千代田精機 カミマル 日酸TANAKA ヤマト産業 ヤマト産業 日酸TANAKA 日酸TANAKA
                            通常価格 19,333円 1,400円 16,917円 12,944円 23,795円 15,614円 2,200円 240,000円 20,516円 24,345円 1,500円 1,950円 16,750円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            タケノコ径 酸素:8mm、ガス:9mm - - - - - - - - - - - -
                            全長 440mm - - - 425mm - - - - - - - -
                            火口部ねじサイズ M8×P1.0 - - - - - - - - - - - -
                            対象ガス 酸素・アセチレン用 - - - 酸素・アセチレン用 - - - - - - - -
                            溶接火口 (7本付属)#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500 - - - #200、#450各1個付属 - - - - - - - -

                            溶接器(酸素・アセチレン用)EA300-7のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました