(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/4″レバー式チューブベンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3/4″レバー式チューブベンダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,480円
税込単価
24,728円

【商品仕様】・なまし銅管専用・銅管外径…3/4"・冷媒管呼径…19.05mm・...

詳細情報を確認する

  • 冷媒管呼径:
    19.05mm
  • グリップカラー:
  • 全長:
    750mm
  • 水道管呼径:
  • 銅管外径:
    3/4”

型番

EA217-6 解除

Loading...

【商品仕様】
・なまし銅管専用
・銅管外径…3/4"
・冷媒管呼径…19.05mm
・水道管呼径…-
・全長…750mm
・45°、90°の目盛付
・狭い場所での配管作業に便利です。
・可動ハンドルは取りはずしできます。
・サイズ毎にグリップの色を替えています。
・壁持ち出しパイプなどを曲げるのに便利です。
・ハンドルは力の入りやすい角度にしてあります。
・グリップカラー…黒
・なまし銅管用
・JAN:4518340010093
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA217-6

1個

22,480( 24,728円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・なまし銅管専用
・銅管外径…3/4"
・冷媒管呼径…19.05mm
・水道管呼径…ー
・全長…750mm
・45°、90°の目盛付
・狭い場所での配管作業に便利です。
・可動ハンドルは取りはずしできます。
・サイズ毎にグリップの色を替えています。
・壁持ち出しパイプなどを曲げるのに便利です。
・ハンドルは力の入りやすい角度にしてあります。
・グリップカラー…黒
・なまし銅管用
・JAN:4518340010093

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3/4″レバー式チューブベンダーの型番EA217-6のページです。
型番EA217-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3/4″レバー式チューブベンダー

3/4″レバー式チューブベンダー

    1/2″レバー式チューブベンダー

    1/2″レバー式チューブベンダー

      チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)ミリ用

      チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)ミリ用

        ラチェットベンダーセット

        ラチェットベンダーセット

          12mm レバー式ベンダー

          12mm レバー式ベンダー

            5/8″レバー式ベンダー

            5/8″レバー式ベンダー

              メーカー エスコ エスコ スーパーツール 文化貿易工業 エスコ エスコ
              通常価格 22,480円 20,660円 15,780円 35,837円 6,990円 8,950円
              通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              冷媒管呼径 19.05mm 12.7mm - - - -
              グリップカラー - - - -
              全長 750mm 450mm - - 450mm 730mm
              水道管呼径 3/8” - - - -
              銅管外径 3/4” 1/2” - - - 5/8”(15.88mm)

              3/4″レバー式チューブベンダーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました