(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー式グリースガン 400ml/0.6MPa

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアー式グリースガン 400ml/0.6MPa

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,960円
税込単価
10,956円

【商品仕様】・使用圧力…0.6MPa・使用可能圧力…0.42/1.05MPa・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 使用圧力:
    0.6MPa
  • 容量:
    400ml
  • ノズル長:
    170mm
  • ノズルねじサイズ:
    1/8"PT-28T
  • 吸入口:
    PT1/4"(カプラー付)
  • 適用グリース:
    蛇腹グリース、手詰めグリース
  • 使用可能圧力:
    0.42~1.05MPa
  • 筒サイズ:
    Φ60×295mm
  • 重量:
    約1.8kg

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 吐出圧力:25MPa
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA166HA

1個

9,960( 10,956円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…0.6MPa
・使用可能圧力…0.42/1.05MPa
・ノズル長…170mm
・筒サイズ…直径60×295mm
・容量…400ml
・吸入口…PT1/4"(カプラー付)
・重量…約1.8kg
・NLGI-1/2用
・蛇腹カートリッジ使用可能
・グリースタンクを任意の位置に調整可能
・連続吐出タイプ
・対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。
・JAN:4548745610482

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー式グリースガン 400ml/0.6MPaの型番EA166HAのページです。
型番EA166HAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー式グリースガン 400ml/0.6MPa

エアー式グリースガン 400ml/0.6MPa

    600ml グリースガン(エアー式)

    600ml グリースガン(エアー式)

      400ml グリースガン(エアー式)連続吐出タイプ

      400ml グリースガン(エアー式)連続吐出タイプ

        500ml グリースガン(エアー式)

        500ml グリースガン(エアー式)

          400ml グリースガン

          400ml グリースガン

            500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

            500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

              500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長175mm

              500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長175mm

                500ml グリースポンプ EA991CJ

                500ml グリースポンプ EA991CJ

                  500ml グリースガン

                  500ml グリースガン

                    グリースガン用ベントノズル

                    グリースガン用ベントノズル

                      500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長150mm

                      500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長150mm

                        パーマクラシック(化学反応ガス圧力式・自動給油器・グリス付)

                        パーマクラシック(化学反応ガス圧力式・自動給油器・グリス付)

                          450mlグリースガン

                          450mlグリースガン

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ KTC(京都機械工具) エスコ パーマテック エスコ
                            通常価格 9,960円 14,100円 13,100円 14,700円 5,290円 9,870円 9,960円 9,290円 8,710円 2,333円 12,770円 5,510円 12,290円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン
                            耐水性 × × × × × × × × × - × - ×
                            耐熱性 × × × × × × × × × - × - ×
                            耐食性 × × × × × × × × × - × - ×
                            耐アルカリ性 × × × × × × × × × - × - ×

                            エアー式グリースガン 400ml/0.6MPaのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました