(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500ml グリースガン(エアー式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

500ml グリースガン(エアー式)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,700円 13,741円
税込単価
16,170円 15,115円

【商品仕様】・筒長…300mm・タイプ…プロスタンダード・容量…500ml・ワ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 使用圧力:
    0.41~0.62MPa
  • 容量:
    500ml
  • 筒長:
    300mm
  • 吸入口:
    1/4"NPT(雄ねじプラグはEA140DB-22をご利用下さい)
  • タイプ:
    プロスタンダード
  • 付属ノズル:
    カプラー付150mmスチールノズル
  • 適用グリース:
    カートリッジグリース、手詰めグリース
  • 特徴:
    標準タイプ

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

500ml グリースガン(エアー式) 取扱説明書500ml グリースガン(エアー式) 取扱説明書2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA166DN-1

1個

14,700円

13,741

( 15,115円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・筒長…300mm
・タイプ…プロスタンダード
・容量…500ml
・ワンプッシュ、ワンショットタイプ
・NLGI-1/2
・手詰めとEA991C-9、-10カートリッジ使用可能
・付属ノズル…カプラー付150mmスチールノズル
・使用圧力…0.41/0.62MPa
・特徴…標準タイプ
・吸入口…1/4"NPT
・対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。
・JAN:4548745178708

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500ml グリースガン(エアー式)の型番EA166DN-1のページです。
型番EA166DN-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500ml グリースガン(エアー式)

500ml グリースガン(エアー式)

    500ml グリースポンプ EA991CNシリーズ

    500ml グリースポンプ EA991CNシリーズ

      500ml グリースガン

      500ml グリースガン

        500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

        500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

          500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長150mm

          500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長150mm

            500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長175mm

            500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長175mm

              エアー式グリースガン 400ml/0.6MPa

              エアー式グリースガン 400ml/0.6MPa

                500ml グリースポンプ EA991CJ

                500ml グリースポンプ EA991CJ

                  400ml グリースガン(エアー式)連続吐出タイプ

                  400ml グリースガン(エアー式)連続吐出タイプ

                    400ml グリースガン

                    400ml グリースガン

                      グリースガン用ベントノズル

                      グリースガン用ベントノズル

                        グリスガン用ノズル(CNP-1・CNP-2用)

                        グリスガン用ノズル(CNP-1・CNP-2用)

                          グリスガン用ノズル(スタンダードタイプ)

                          グリスガン用ノズル(スタンダードタイプ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ KTC(京都機械工具) ヤマダコーポレーション KTC(京都機械工具)
                            通常価格 14,700円 6,480円 8,710円 9,870円 12,770円 9,960円 9,960円 9,290円 13,100円 5,290円 2,333円 1,600円 799円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            種類 グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン
                            耐水性 × × × × × × × × × × - - -
                            耐熱性 × × × × × × × × × × - - -
                            耐食性 × × × × × × × × × × - - -
                            耐アルカリ性 × × × × × × × × × × - - -

                            500ml グリースガン(エアー式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました