(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600ml グリースガン(エアー式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

600ml グリースガン(エアー式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,100円
税込単価
15,510円

【商品仕様】・ノズル長…170mm・筒サイズ…直径63×295mm・容量…60...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • サイズ:
    370(H)×370(L)mm
  • 使用圧力:
    0.5~1MPa
  • 容量:
    600ml
  • ノズル長:
    170mm
  • 吸入口:
    Rc1/4"
  • エアー消費量:
    140L/min
  • 適用グリース:
    蛇腹グリース
  • 使用コンプレッサー:
    2.2kw
  • 筒サイズ:
    Φ63×295mm
  • 重量:
    1.9kg
  • 推奨使用圧力:
    0.64MPa

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA166D

1個

14,100( 15,510円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ノズル長…170mm
・筒サイズ…直径63×295mm
・容量…600ml
・吸入口…1/4"PT
・サイズ…370(H)×370(L)mm
・重量…1.9kg
・連続吹出タイプ
・連続吐出タイプ
・使用圧力…0.5/1MPa
・エアー消費量…140L/min
・使用コンプレッサー…2.2kw
・蛇腹カートリッジ用
・手詰めグリスは使用できません。
・グリースタンクを任意の位置に調整可能
・NLGI-1/2
・対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。
・JAN:4518340255951

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600ml グリースガン(エアー式)の型番EA166Dのページです。
型番EA166Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600ml グリースガン(エアー式)

600ml グリースガン(エアー式)

    500ml グリースガン(エアー式)

    500ml グリースガン(エアー式)

      エアー式グリースガン 400ml/0.6MPa

      エアー式グリースガン 400ml/0.6MPa

        450ml グリースポンプ

        450ml グリースポンプ

          400ml グリースガン(エアー式)連続吐出タイプ

          400ml グリースガン(エアー式)連続吐出タイプ

            500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長175mm

            500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長175mm

              500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

              500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

                400ml グリースガン

                400ml グリースガン

                  85mlミニグリースポンプ(プッシュ式)

                  85mlミニグリースポンプ(プッシュ式)

                    500ml グリスポンプボディー(EA991CA用)

                    500ml グリスポンプボディー(EA991CA用)

                      カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)

                      カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)

                        500ml グリースポンプ EA991CJ

                        500ml グリースポンプ EA991CJ

                          グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

                          グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ヤマダコーポレーション エスコ トラスコ中山
                            通常価格 14,100円 14,700円 9,960円 11,253円 13,100円 9,960円 9,870円 5,290円 3,220円 5,300円 3,602円 9,290円 6,134円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン ルブリケーター関連品 - グリスガン グリスガン グリスガン
                            耐水性 × × × × × × × × - - - × -
                            耐熱性 × × × × × × × × - - - × -
                            耐食性 × × × × × × × × - - - × -
                            耐アルカリ性 × × × × × × × × - - - × -

                            600ml グリースガン(エアー式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました