(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163SA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163SA

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,890円
税込単価
16,379円

【商品仕様】・全長…260mm・重量…900g・使用圧力…0.64MPa(6....

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • ベルト寸法(幅)(mm):
    10
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    330
  • 全長(mm):
    260
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.64(6.5kgf/cm2)
  • 無負荷回転数(rpm):
    16000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.2547
  • 付属ベルト粒度:
    #80・#100・#120(各1本)
  • 使用コンプレッサー:
    2.2kw
  • 吸入口:
    Rc(PT)1/4"
  • 重量:
    900g

型番

EA163SA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA163SA

1個

14,890( 16,379円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…260mm
・重量…900g
・使用圧力…0.64MPa(6.5kgf/cm2)
・エアー消費量…254.7L/min
・回転数…16,000rpm
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・ベルトサイズ…10×330mm
・使用コンプレッサー…2.2kw
・付属ベルト粒度…#80・#100・#120(各1本)
・JAN:4518340703292

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163SAの型番EA163SAのページです。
型番EA163SAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163SA

16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163SA

    16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163DA

    16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163DA

      16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163K

      16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163K

        18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163KA

        18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163KA

          16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)

          16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)

            14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)

            14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)

              18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163HA

              18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163HA

                9,500rpm/125mm デュアルアクションエアーサンダー

                9,500rpm/125mm デュアルアクションエアーサンダー

                  50mm セラミックディスク

                  50mm セラミックディスク

                    16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー EA163HC

                    16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー EA163HC

                      15,000rpm/75・125mm エアーサンダー

                      15,000rpm/75・125mm エアーサンダー

                        10,000rpm/ 75x110mm エアーオービタルサンダー

                        10,000rpm/ 75x110mm エアーオービタルサンダー

                          50mm セラミックディスク(フレックス)

                          50mm セラミックディスク(フレックス)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 14,890円 24,660円 40,110円 31,940円 22,750円 24,150円 16,270円 32,210円 850円 24,410円 16,050円 38,020円 850円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 - - 本体 - - 本体 - - -
                            ベルト寸法(幅)(mm) 10 10 10/12 10 - - - - - - - - -
                            ベルト寸法(長さ)(mm) 330 330 330 330 - - - - - - - - -
                            全長(mm) 260 280 287 330 - - - - - - - - -
                            使用空気圧力(MPa) 0.64(6.5kgf/cm2) 0.59(6kgf/cm2) 0.6 0.6 - - - - - - - - -

                            16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163SAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました