(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163K

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,110円 37,751円
税込単価
44,121円 41,526円

【商品仕様】・全長…287mm・重量…840g・使用圧力…0.6MPa・エアー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • ベルト寸法(幅)(mm):
    10/12
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    330
  • 全長(mm):
    287
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    13500
  • ベルト速度(m/min):
    1020
  • 空気消費量(m³/min):
    0.34
  • 付属ベルト粒度:
    #60・#80・#120(各1本)
  • 使用コンプレッサー:
    2.2kw
  • 全高:
    82mm
  • 吸入口:
    Rc1/4
  • 騒音レベル:
    78dB
  • 重量:
    840g
  • 型番:
    KBS-12
  • メーカー:
    空研

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA163K

1個

40,110円

37,751

( 41,526円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…287mm
・重量…840g
・使用圧力…0.6MPa
・エアー消費量…340L/min
・無負荷回転数…13,500rpm
・吸入口…Rc1/4
・ベルトサイズ…12×330mm(10×330mmも使用可)
・ベルト速度…1,020m/min
・使用コンプレッサー…2.2kw
・アーム角度は作業目的に応じて自由に調節できます。
・付属ベルト粒度…#60・#80・#120(各1本)
・JAN:4518340007482

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163Kの型番EA163Kのページです。
型番EA163Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163K

16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163K

    16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163DA

    16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163DA

      16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163SA

      16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163SA

        16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー EA163HC

        16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー EA163HC

          18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163KA

          18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163KA

            18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163HA

            18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163HA

              16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)

              16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)

                SP ベルトサンダー20mm×520mm

                SP ベルトサンダー20mm×520mm

                  SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

                  SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

                    50mm セラミックディスク(フレックス)

                    50mm セラミックディスク(フレックス)

                      14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)

                      14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)

                        25,000rpm/ 50mm エアーサンダー(アングル型)

                        25,000rpm/ 50mm エアーサンダー(アングル型)

                          50mm セラミックディスク

                          50mm セラミックディスク

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 40,110円 24,660円 14,890円 24,410円 31,940円 16,270円 22,750円 25,753円 22,283円 850円 24,150円 14,300円 850円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - - - -
                            ベルト寸法(幅)(mm) 10/12 10 10 - 10 - - - - - - - -
                            ベルト寸法(長さ)(mm) 330 330 330 - 330 - - - - - - - -
                            全長(mm) 287 280 260 - 330 - - - - - - - -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.59(6kgf/cm2) 0.64(6.5kgf/cm2) - 0.6 - - - - - - - -

                            16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました