(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4,090rpm エアーマルチグラインダーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4,090rpm エアーマルチグラインダーセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,740円
税込単価
55,814円

【商品仕様】・全長…280mm・重量…本体:1.2kg、総重量(ケース含):3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    4090
  • 全長:
    280mm
  • 空気消費量(m³/min):
    0.102
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • ケースサイズ:
    約450(W)×110(D)×350(H)mm
  • 付属品:
    ストリッピングホイール×1個、ラバーイレーサー×1個、ワイヤーホイール(0.5mmスチール・ベンド、0.5mmスチール・ストレート、0.7mmスチール・ベンド)×各1個、アダプター×1個、六角レンチ(5mm)
  • 使用コンプレッサー:
    3HP
  • 吸入口:
    Rc(PT)1/4"
  • 重量:
    本体:1.2kg、総重量(ケース含):3.13kg
  • JANコード:
    4548745749625

型番

EA162SR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA162SR

1個

50,740( 55,814円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…280mm
・重量…本体:1.2kg、総重量(ケース含):3.13kg
・使用圧力…0.63MPa
・エアー消費量…102L/min
・回転数…4,090rpm
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・使用コンプレッサー…3HP
・付属品…ストリッピングホイール×1個、ラバーイレーサー×1個、ワイヤーホイール(0.5mmスチール・ベンド、0.5mmスチール・ストレート、0.7mmスチール・ベンド)×各1個、アダプター×1個、六角レンチ(5mm)
・ケースサイズ…約450(W)×110(D)×350(H)mm
・ハンドルは180°回転します。
・JAN:4548745749625

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4,090rpm エアーマルチグラインダーセットの型番EA162SRのページです。
型番EA162SRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4,090rpm エアーマルチグラインダーセット

4,090rpm エアーマルチグラインダーセット

    58mm/75mm ミニエアーアングルグラインダー EA162NY

    58mm/75mm ミニエアーアングルグラインダー EA162NY

      [EA162SR用]ワイヤーホイール(スチール製)

      [EA162SR用]ワイヤーホイール(スチール製)

        グランディングホイール

        グランディングホイール

          ペッタン・セラミックキット2

          ペッタン・セラミックキット2

            180mm/ 6,500rpm アングルグラインダー

            180mm/ 6,500rpm アングルグラインダー

              12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK-2

              12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK-2

                [EA162SR用] 115mm ストリップホイール

                [EA162SR用] 115mm ストリップホイール

                  ベベルディスク

                  ベベルディスク

                    12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK

                    12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK

                      SI ミニグラインダー

                      SI ミニグラインダー

                        メーカー エスコ エスコ エスコ MASTER 柳瀬 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 信濃機販
                        通常価格 50,740円 35,490円 4,250円 2,936円 16,548円 40,450円 31,940円 3,610円 1,960円 30,380円 27,274円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目  
                        商品タイプ 製品本体 製品本体 関連部品 関連部品 製品本体 製品本体 製品本体 関連部品 関連部品 製品本体 製品本体
                        無負荷回転数(rpm) 4090 12500 - 11000 18000 6500 12000 - - 12000 20000
                        全長 280mm 160mm - - 160 270mm 190mm - - 194mm 113mm
                        空気消費量(m³/min) 0.102 0.54 - - 0.325 0.7 0.35 - - 0.35 0.09
                        使用空気圧力(MPa) 0.63 0.6 - - 0.44~0.58 0.6 0.6 - - 0.6 0.6

                        4,090rpm エアーマルチグラインダーセットのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました