(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162SB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162SB

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,270円
税込単価
18,997円

【商品仕様】・全長…230mm・重量…1.8kg・使用圧力…0.64MPa・エ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    11000
  • 適用砥石寸法:外径(mm):
    100
  • 適用砥石寸法:内径(mm):
    16
  • 全長:
    230mm
  • 空気消費量(m³/min):
    0.17
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.64
  • 使用コンプレッサー:
    2.2kw以上
  • 吸入口:
    Rc(PT)1/4"
  • 重量:
    1.8kg
  • JANコード:
    4518340776531
  • 軸径:
    3/8UNF×24

型番

EA162SB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA162SB

1個

17,270( 18,997円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…230mm
・重量…1.8kg
・使用圧力…0.64MPa
・エアー消費量…170L/min
・無負荷回転数…11,000rpm
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・使用コンプレッサー…2.2kw以上
・砥石は付いておりません。
・適合砥石…直径:100mm、穴径:16mm
・JAN:4518340776531

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162SBの型番EA162SBのページです。
型番EA162SBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162SB

11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162SB

    空研 4インチアングルグラインダーレバー式

    空研 4インチアングルグラインダーレバー式

      12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK

      12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK

        空研 エアアングルグラインダー

        空研 エアアングルグラインダー

          12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK-2

          12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK-2

            SP アングルグラインダー100mm SP-1254

            SP アングルグラインダー100mm SP-1254

              アングルグラインダNAG-60

              アングルグラインダNAG-60

                SP エアアングルグラインダー

                SP エアアングルグラインダー

                  180mm/ 6,500rpm アングルグラインダー

                  180mm/ 6,500rpm アングルグラインダー

                    SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

                    SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

                      SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                      SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                        エアアングルグラインダーエアロスピン

                        エアアングルグラインダーエアロスピン

                          アングルグラインダNAG-70S

                          アングルグラインダNAG-70S

                            メーカー エスコ 空研 エスコ 空研 エスコ エス・ピー・エアー 日本ニューマチック工業 エス・ピー・エアー エスコ 信濃機販 信濃機販 大見工業 日本ニューマチック工業
                            通常価格 17,270円 32,394円 30,380円 26,540円 31,940円 24,692円 39,751円 46,271円 40,450円 32,793円 41,337円 26,552円 38,933円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   6日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 11000 12000 12000 12000 12000 12000 9000 15000 6500 13500 13500 15000 7600
                            適用砥石寸法:外径(mm) 100 - 100 - 100 - 150 50 180 100 100 50 180
                            適用砥石寸法:内径(mm) 16 - 15 - 15 - 22 9.5 22 15 15 9.5 22
                            全長 230mm 190mm 194mm 190mm 190mm 229 238mm 157 270mm 276mm 285mm 156mm 238mm

                            11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162SBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました