(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10,000rpm/ 75x110mm エアーオービタルサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10,000rpm/ 75x110mm エアーオービタルサンダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,020円
税込単価
41,822円

【商品仕様】・全長…153mm・全高…72mm・重量…700g・非吸塵式・無負...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    75×110
  • 空気消費量(m³/min):
    0.2
  • オービットダイヤ(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    10000
  • 全長(mm):
    153
  • 商品タイプ:
    本体
  • 使用コンプレッサー:
    2.2kw
  • 吸入口:
    Rc1/4"
  • 重量:
    700g
  • メーカー型番:
    SAM-41
  • メーカー:
    空研
  • 全高:
    80mm
  • 替ペーパー:
    EA809XE-1~-10、EA809XE-1A~-10A
  • 騒音レベル:
    75.5dB

型番

EA162KK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA162KK

1個

38,020( 41,822円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…153mm
・全高…72mm
・重量…700g
・非吸塵式
・無負荷回転数…10,000rpm
・エアー消費量…200L/min
・使用コンプレッサー…2.2kw
・マジックペーパー仕様
・使用ペーパーサイズ…75×110mm
・替ペーパー…EA809XE-1/-10、XE-1A/-10A
・低振動、低騒音、超軽量タイプです。
・JAN:4518340830172

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10,000rpm/ 75x110mm エアーオービタルサンダーの型番EA162KKのページです。
型番EA162KKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10,000rpm/ 75x110mm エアーオービタルサンダー

10,000rpm/ 75x110mm エアーオービタルサンダー

    25,000rpm/ 50mm エアーサンダー(アングル型)

    25,000rpm/ 50mm エアーサンダー(アングル型)

      16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)

      16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)

        14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)

        14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)

          16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163SA

          16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163SA

            9,500rpm/125mm デュアルアクションエアーサンダー

            9,500rpm/125mm デュアルアクションエアーサンダー

              16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163DA

              16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163DA

                12,000rpm/125mm エアーサンダー/吸塵式

                12,000rpm/125mm エアーサンダー/吸塵式

                  20×520mm レジンベルト(10本)

                  20×520mm レジンベルト(10本)

                    15,000rpm/75・125mm エアーサンダー

                    15,000rpm/75・125mm エアーサンダー

                      16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163K

                      16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163K

                        50mm クイックディスク(ステン用)

                        50mm クイックディスク(ステン用)

                          50mm セラミックディスク

                          50mm セラミックディスク

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 38,020円 14,300円 22,750円 24,150円 14,890円 32,210円 24,660円 36,585円 1,770円 16,050円 40,110円 250円 850円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            ペーパーサイズ(mm) 75×110 - - - - Φ125 - - - - - - -
                            空気消費量(m³/min) 0.2 0.115 0.142 0.171 - 0.38 - 0.48 - 0.115 - - -
                            オービットダイヤ(mm) 3 - - - - 5 - 5 - - - - -
                            無負荷回転数(rpm) 10000 25000 16000 16000 - 9500 - 12000 - 15000 - - -
                            全長(mm) 153 165 153 172 - 186 - 260 - 150 - - -

                            10,000rpm/ 75x110mm エアーオービタルサンダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました