(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180mm/ 6,500rpm アングルグラインダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

180mm/ 6,500rpm アングルグラインダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,450円
税込単価
44,495円

【商品仕様】・全長…270mm・重量…3.3kg・使用圧力…0.6MPa・エア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    6500
  • 適用砥石寸法:外径(mm):
    180
  • 適用砥石寸法:内径(mm):
    22
  • 全長:
    270mm
  • 空気消費量(m³/min):
    0.7
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 使用コンプレッサー:
    5.6kw
  • 吸入口:
    Rc(PT)3/8"
  • 重量:
    3.3kg
  • JANコード:
    4548745191356
  • メーカー型番:
    AG70AG
  • メーカー:
    空研

型番

EA162DN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA162DN

1個

40,450( 44,495円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…270mm
・重量…3.3kg
・使用圧力…0.6MPa
・エアー消費量…700L/min
・無負荷回転数…6,500rpm
・吸入口…Rc(PT)3/8"
・適合砥石…直径:180mm、穴径:22mm
・使用コンプレッサー…5.6kw
・JAN:4548745191356

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180mm/ 6,500rpm アングルグラインダーの型番EA162DNのページです。
型番EA162DNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180mm/ 6,500rpm アングルグラインダー

180mm/ 6,500rpm アングルグラインダー

    12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK-2

    12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK-2

      12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK

      12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK

        空研 アングルグラインダー7インチ(レバー式)

        空研 アングルグラインダー7インチ(レバー式)

          58mm/75mm ミニエアーアングルグラインダー EA162NY

          58mm/75mm ミニエアーアングルグラインダー EA162NY

            コンパクトツール 100MMジスクサンダー 424A

            コンパクトツール 100MMジスクサンダー 424A

              SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

              SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

                SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                  18,000rpm/75mm エアーカットオフグラインダー

                  18,000rpm/75mm エアーカットオフグラインダー

                    SP アングルグラインダー100mm SP-1254

                    SP アングルグラインダー100mm SP-1254

                      アングルグラインダ

                      アングルグラインダ

                        空研 アングルグラインダー7インチ(グリップ式)

                        空研 アングルグラインダー7インチ(グリップ式)

                          空研 4インチアングルグラインダーレバー式

                          空研 4インチアングルグラインダーレバー式

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 空研 エスコ コンパクトツール 信濃機販 信濃機販 エスコ エス・ピー・エアー 日本ニューマチック工業 空研 空研
                            通常価格 40,450円 31,940円 30,380円 33,331円 35,490円 29,864円 32,793円 41,337円 8,570円 24,692円 49,022円 33,331円 32,394円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   9日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 6500 12000 12000 6500 12500 13000 13500 13500 18000 12000 6500 6500 12000
                            適用砥石寸法:外径(mm) 180 100 100 - 58・75 100 100 100 75 - 122 - -
                            適用砥石寸法:内径(mm) 22 15 15 - 9.53 - 15 15 9.5 - 22 - -
                            全長 270mm 190mm 194mm 320mm 160mm 204mm 276mm 285mm 210mm 229 257mm 320mm 190mm

                            180mm/ 6,500rpm アングルグラインダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました