(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15,000rpm/75・125mm エアーサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

15,000rpm/75・125mm エアーサンダー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,050円
税込単価
17,655円

【商品仕様】・全長…150mm・重量…1.1kg・使用圧力…0.64MPa・エ...

詳細情報を確認する

  • 空気消費量(m³/min):
    0.115
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.64
  • 無負荷回転数(rpm):
    15000
  • 全長(mm):
    150
  • 商品タイプ:
    本体
  • 使用コンプレッサー:
    2.2kw
  • 吸入口:
    Rc(PT)1/4"
  • 重量:
    1.1kg
  • スピンドルネジ:
    7/16"-20
  • ディスク径:
    75、125mm

型番

EA162DC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA162DC

1個

16,050( 17,655円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…150mm
・重量…1.1kg
・使用圧力…0.64MPa
・エアー消費量…115L/min
・回転数…15,000rpm
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・ディスクサイズ…直径75、125mm
・使用コンプレッサー…2.2kw
・JAN:4518340196513

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15,000rpm/75・125mm エアーサンダーの型番EA162DCのページです。
型番EA162DCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

15,000rpm/75・125mm エアーサンダー

15,000rpm/75・125mm エアーサンダー

    16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163K

    16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163K

      16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163DA

      16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163DA

        16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)

        16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)

          25,000rpm/ 50mm エアーサンダー(アングル型)

          25,000rpm/ 50mm エアーサンダー(アングル型)

            10,000rpm/ 75x110mm エアーオービタルサンダー

            10,000rpm/ 75x110mm エアーオービタルサンダー

              14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)

              14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)

                16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163SA

                16,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163SA

                  20×520mm レジンベルト(10本)

                  20×520mm レジンベルト(10本)

                    50mm クイックディスク(ステン用)

                    50mm クイックディスク(ステン用)

                      50mm セラミックディスク

                      50mm セラミックディスク

                        50mm セラミックディスク(フレックス)

                        50mm セラミックディスク(フレックス)

                          [EA162MA-2用] 中間ソフトパッド

                          [EA162MA-2用] 中間ソフトパッド

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 16,050円 40,110円 24,660円 22,750円 14,300円 38,020円 24,150円 14,890円 1,770円 250円 850円 850円 1,300円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            空気消費量(m³/min) 0.115 - - 0.142 0.115 0.2 0.171 - - - - - -
                            使用空気圧力(MPa) 0.64 - - 0.62 0.64 - 0.64 - - - - - -
                            無負荷回転数(rpm) 15000 - - 16000 25000 10000 16000 - - - - - -
                            全長(mm) 150 - - 153 165 153 172 - - - - - -
                            商品タイプ 本体 - - 本体 本体 本体 本体 - - - - - -

                            15,000rpm/75・125mm エアーサンダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました