(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DA

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
26,500円
税込単価
29,150円

【商品仕様】・全長…220mm・重量…1.8kg・使用圧力…0.58MPa・エ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    11000
  • 適用砥石寸法:外径(mm):
    100
  • 適用砥石寸法:内径(mm):
    16
  • 全長:
    220mm
  • 空気消費量(m³/min):
    0.17
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.58
  • 使用コンプレッサー:
    2.2kw
  • 吸入口:
    Rc(PT)1/4"
  • 重量:
    1.8kg
  • JANコード:
    4518340007321

型番

EA162DA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA162DA

1個

26,500( 29,150円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…220mm
・重量…1.8kg
・使用圧力…0.58MPa
・エアー消費量…170L/min
・無負荷回転数…11,000rpm
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・適合砥石…直径:100mm、穴径:16mm
・使用コンプレッサー…2.2kw
・JAN:4518340007321

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DAの型番EA162DAのページです。
型番EA162DAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DA

11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DA

    18,000rpm/75mm エアーカットオフグラインダー

    18,000rpm/75mm エアーカットオフグラインダー

      58mm/75mm ミニエアーアングルグラインダー EA162NY

      58mm/75mm ミニエアーアングルグラインダー EA162NY

        12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK-2

        12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK-2

          12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK

          12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK

            コンパクトツール 100MMジスクサンダー 424A

            コンパクトツール 100MMジスクサンダー 424A

              [EA162SR用]ワイヤーホイール(スチール製)

              [EA162SR用]ワイヤーホイール(スチール製)

                180mm/ 6,500rpm アングルグラインダー

                180mm/ 6,500rpm アングルグラインダー

                  SP エアアングルグラインダー

                  SP エアアングルグラインダー

                    ペッタン・セラミックキット2

                    ペッタン・セラミックキット2

                      アングルグラインダー/オプションキット/ベルトサンダー

                      アングルグラインダー/オプションキット/ベルトサンダー

                        SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長125mm)

                        SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長125mm)

                          空研 ダイグラインダーGタイプ本体仕様

                          空研 ダイグラインダーGタイプ本体仕様

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コンパクトツール エスコ エスコ エス・ピー・エアー 柳瀬 ミスミ エス・ピー・エアー 空研
                            通常価格 26,500円 8,570円 35,490円 31,940円 30,380円 29,864円 4,250円 40,450円 46,271円 16,548円 1,575円 23,897円 16,589円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   3日目~   4日目   1日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 関連部品 製品本体 製品本体 製品本体 - 製品本体 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 11000 18000 12500 12000 12000 13000 - 6500 15000 18000 - 21000 20000
                            適用砥石寸法:外径(mm) 100 75 58・75 100 100 100 - 180 50 38~75 - - -
                            適用砥石寸法:内径(mm) 16 9.5 9.53 15 15 - - 22 9.5 - - - -
                            全長 220mm 210mm 160mm 190mm 194mm 204mm - 270mm 157 160 - 125mm 176mm

                            11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました