(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

21,000spm/3.0mm エアーやすり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

21,000spm/3.0mm エアーやすり

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
29,230円
税込単価
32,153円

【商品仕様】・全長…250mm・重量…570g・吸入口…Rc(PT)1/4"・...

詳細情報を確認する

  • 空気消費量(m³/min):
    0.141
  • 使用圧力:
    0.63MPa
  • ストローク:
    0.5~1mm
  • 騒音値:
    93dB
  • ストローク数:
    21000spm
  • ホース長:
    1.4m
  • 付属品:
    ダイヤモンドヤスリ(2・4・6mm×各1本)、1mm・3mm軸用チャック、六角棒レンチ
  • 使用コンプレッサー:
    2HP以上
  • 全長:
    250mm
  • 吸入口:
    Rc(PT)1/4"
  • 適応やすり:
    丸軸径1~3.2mm(ショートタイプ)
  • 重量:
    570g

型番

EA159SR-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA159SR-1

1個

29,230( 32,153円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…250mm
・重量…570g
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・ストローク数…21,000spm
・使用圧力…0.63MPa
・エアー消費量…141L/min
・ホース長…1.4m
・付属品…ダイヤモンドヤスリ(2・4・6mm×各1本)、1mm・3mm軸用チャック、六角棒レンチ
・ストローク…0.5/1mm
・使用コンプレッサー…2HP以上
・エアーヤスリをお使い頂ければ、さらに効率的に作業を進めることができます。
・適応やすり…丸軸径1mm、3mm(ショートタイプ)
・JAN:4548745052435
・EA826VM-11~-128のダイヤモンドやすりがセットできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

21,000spm/3.0mm エアーやすりの型番EA159SR-1のページです。
型番EA159SR-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

21,000spm/3.0mm エアーやすり

21,000spm/3.0mm エアーやすり

    10,000spm/5.0mm エアーやすり

    10,000spm/5.0mm エアーやすり

      SI エアーヤスリ

      SI エアーヤスリ

        エアーファイル・ボディ S

        エアーファイル・ボディ S

          スタンダード エアーファイル

          スタンダード エアーファイル

            TLレンチ 2.5MM

            TLレンチ 2.5MM

              エアミガキ用ダイヤモンドヤスリ(ターボラップ用)

              エアミガキ用ダイヤモンドヤスリ(ターボラップ用)

                空気・電気式小型ヤスリ スーパーハンド(R)用ヤスリ

                空気・電気式小型ヤスリ スーパーハンド(R)用ヤスリ

                  SI エアーヤスリ 三角・丸・平

                  SI エアーヤスリ 三角・丸・平

                    空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド(R)用ダイヤモンドヤスリ

                    空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド(R)用ダイヤモンドヤスリ

                      エアーファイル・ボディ M

                      エアーファイル・ボディ M

                        オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 非吸じん式

                        オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 非吸じん式

                          空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド®用バイスホルダー

                          空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド®用バイスホルダー

                            メーカー エスコ エスコ 信濃機販 ツボサン ツボサン UHT UHT 日東工器 信濃機販 日東工器 ツボサン 空研 日東工器
                            通常価格 29,230円 26,077円 37,476円 32,357円 1,000円 250円 9,172円 4,720円 6,600円 4,918円 28,821円 25,235円 3,135円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   1日目   6日目  
                            空気消費量(m³/min) 0.141 0.170 0.28 - - - - - - - - 0.35 -
                            使用圧力 0.63MPa 0.62MPa - - - - - - - - - - -
                            ストローク 0.5~1mm 7~10mm - - - - - - - - - - -
                            騒音値 93dB 82.7dB(音響パワーレベル) - - - - - - - - - - -
                            ストローク数 21000spm 10000spm - - - - - - - - - - -

                            21,000spm/3.0mm エアーやすりのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヤスリ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました