(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159SL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159SL

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,560円
税込単価
20,416円

【商品仕様】・使用圧力…0.64MPa・エアー消費量…115L/min・無負荷...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • チャック内径(mm):
    6
  • 無負荷回転数(rpm):
    25000
  • 全長(mm):
    285
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.64
  • 空気消費量(m³/min):
    0.115
  • 使用コンプレッサー:
    1.5~2.2kw
  • 吸入口:
    Rc(PT)1/4"
  • 重量:
    640g
  • 幅:
    Φ30

型番

EA159SL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA159SL

1個

18,560( 20,416円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…0.64MPa
・エアー消費量…115L/min
・無負荷回転数…25,000rpm
・使用コンプレッサー…1.5/2.2kw
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・チャックサイズ…6mm
・全長…285mm
・重量…640g
・ブラシは付いておりません。
・JAN:4518340703506

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159SLの型番EA159SLのページです。
型番EA159SLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159SL

25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159SL

    24,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

    24,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

      25,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

      25,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

        22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HB

        22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HB

          30,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー(ミニ)

          30,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー(ミニ)

            22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HC

            22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HC

              22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HA

              22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HA

                20,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

                20,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

                  18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HL

                  18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HL

                    18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HK

                    18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HK

                      ストレートグラインダ

                      ストレートグラインダ

                        22,000rpm/ 50mm エアーサンダー(アングル型/ミニ)

                        22,000rpm/ 50mm エアーサンダー(アングル型/ミニ)

                          サイレンサ付ストレートグラインダ

                          サイレンサ付ストレートグラインダ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ヨコタ工業 エスコ ヨコタ工業
                            通常価格 18,560円 26,840円 17,298円 10,290円 6,650円 11,480円 6,520円 19,902円 12,460円 11,000円 27,036円 10,584円 27,863円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 消音タイプ 通常タイプ 通常タイプ 消音タイプ 通常タイプ - - -
                            チャック内径(mm) 6 6 3・6 6 6 6 6 3・6 6 6 - - -
                            無負荷回転数(rpm) 25000 24000 25000 22000 30000 22000 22000 21000 18000 18000 - - -
                            全長(mm) 285 240 152 240 120 280 178 181 200 180 284 - 284
                            使用空気圧力(MPa) 0.64 0.64 0.64 0.6 0.63 0.6 0.6 0.64 0.6 0.6 - - -

                            25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159SLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました