(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HL

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,460円
税込単価
13,706円

【商品仕様】・全長…200mm・重量…700g・使用圧力…0.6MPa・エアー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    消音タイプ
  • チャック内径(mm):
    6
  • 無負荷回転数(rpm):
    18000
  • 全長(mm):
    200
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.33
  • 使用コンプレッサー:
    2.2kw
  • 吸入口:
    Rc(PT)1/4"
  • 重量:
    700g

型番

EA159HL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA159HL

1個

12,460( 13,706円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…200mm
・重量…700g
・使用圧力…0.6MPa
・エアー消費量…330L/min
・無負荷回転数…18,000rpm
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・チャックサイズ…6mm
・低騒音タイプ(騒音レベル:81dB)
・使用コンプレッサー…2.2kw
・JAN:4548745621563

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HLの型番EA159HLのページです。
型番EA159HLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HL

18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HL

    18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HK

    18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HK

      22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HA

      22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HA

        22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HB

        22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HB

          22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HC

          22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HC

            30,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー(ミニ)

            30,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー(ミニ)

              25,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

              25,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

                25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159SL

                25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159SL

                  ストレートグラインダー(研削砥石用)

                  ストレートグラインダー(研削砥石用)

                    ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ

                    ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ

                      作業用エアーグラインダー(後方排気)

                      作業用エアーグラインダー(後方排気)

                        ダイグラインダ(アングルタイプ) UG-20Aシリーズ

                        ダイグラインダ(アングルタイプ) UG-20Aシリーズ

                          20,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

                          20,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 瓜生製作 吉田工作所 アクセル 瓜生製作 エスコ
                            通常価格 12,460円 11,000円 6,520円 10,290円 11,480円 6,650円 17,298円 18,560円 30,708円 20,361円 12,518円 26,027円 19,902円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 消音タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 消音タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            チャック内径(mm) 6 6 6 6 6 6 3・6 6 - - - - 3・6
                            無負荷回転数(rpm) 18000 18000 22000 22000 22000 30000 25000 25000 - 60000 25000 - 21000
                            全長(mm) 200 180 178 240 280 120 152 285 - 150 120 - 181
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.63 0.64 0.64 0.6 - 0.4~0.65 - 0.64

                            18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました