(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HC

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,480円
税込単価
12,628円

【商品仕様】・全長…280mm・重量…760g・使用圧力…0.6MPa・エアー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    消音タイプ
  • チャック内径(mm):
    6
  • 無負荷回転数(rpm):
    22000
  • 全長(mm):
    280
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.3
  • 使用コンプレッサー:
    2.2kw
  • 吸入口:
    Rc(PT)1/4"
  • 重量:
    760g

型番

EA159HC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA159HC

1個

11,480( 12,628円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…280mm
・重量…760g
・使用圧力…0.6MPa
・エアー消費量…300L/min
・無負荷回転数…22,000rpm
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・チャックサイズ…6mm
・低騒音タイプ(騒音レベル:80dB)
・使用コンプレッサー…2.2kw
・スパナ付
・JAN:4548745632927

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HCの型番EA159HCのページです。
型番EA159HCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HC

22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HC

    22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HB

    22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HB

      22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HA

      22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HA

        18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HK

        18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HK

          24,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

          24,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

            25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159SL

            25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159SL

              20,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

              20,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

                25,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

                25,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

                  18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HL

                  18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HL

                    30,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー(ミニ)

                    30,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー(ミニ)

                      作業用エアーグラインダー(後方排気)

                      作業用エアーグラインダー(後方排気)

                        22,000rpm/ 50mm エアーサンダー(アングル型/ミニ)

                        22,000rpm/ 50mm エアーサンダー(アングル型/ミニ)

                          サイレンサ付ストレートグラインダ

                          サイレンサ付ストレートグラインダ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アクセル エスコ ヨコタ工業
                            通常価格 11,480円 10,290円 6,520円 11,000円 26,840円 18,560円 19,902円 17,298円 12,460円 6,650円 12,518円 10,584円 27,863円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ 消音タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 消音タイプ 通常タイプ 通常タイプ - -
                            チャック内径(mm) 6 6 6 6 6 6 3・6 3・6 6 6 - - -
                            無負荷回転数(rpm) 22000 22000 22000 18000 24000 25000 21000 25000 18000 30000 25000 - -
                            全長(mm) 280 240 178 180 240 285 181 152 200 120 120 - 284
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.64 0.64 0.64 0.64 0.6 0.63 0.4~0.65 - -

                            22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました