(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13mm/  800rpm エアードリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

13mm/ 800rpm エアードリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,830円
税込単価
20,713円

【商品仕様】・全長…190mm・無負荷回転数…800rpm・エアー消費量…22...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアドリル
  • チャック能力(mm):
    13
  • 回転機構:
    正逆回転
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.64
  • 無負荷回転数(min-1):
    800
  • 使用コンプレッサー:
    1.5kw
  • 吸入口:
    Rc(PT)1/4"
  • 重量:
    1.82kg
  • 全長:
    190mm
  • エアー消費量:
    226L/min
  • 高さ:
    160mm
  • 幅:
    Φ40

型番

EA158SC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA158SC

1個

18,830( 20,713円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…190mm
・無負荷回転数…800rpm
・エアー消費量…226L/min
・使用圧力…0.64MPa
・チャック能力…13mm
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・使用コンプレッサー…1.5kw
・重量…1.82kg
・正逆転付
・JAN:4518340703254

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13mm/ 800rpm エアードリルの型番EA158SCのページです。
型番EA158SCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

13mm/  800rpm エアードリル

13mm/ 800rpm エアードリル

    10mm/1,800rpm エアードリル

    10mm/1,800rpm エアードリル

      4,000bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

      4,000bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

        10mm/1,800rpm エアードリル

        10mm/1,800rpm エアードリル

          ニブラー(エアー式)

          ニブラー(エアー式)

            3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

            3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

              エンジンクリーナー(270mmノズル)

              エンジンクリーナー(270mmノズル)

                215mm エアーソーセット(ブレード付)

                215mm エアーソーセット(ブレード付)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 18,830円 9,590円 21,440円 22,423円 11,200円 18,010円 7,799円 17,820円
                  通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                  商品タイプ エアドリル - - エアドリル - - - -
                  チャック能力(mm) 13 - - 10 - - - -
                  回転機構 正逆回転 - - 正逆回転 - - - -
                  使用空気圧力(MPa) 0.64 - - 0.6 - - - -
                  無負荷回転数(min-1) 800 - - 1800 - - - -

                  13mm/ 800rpm エアードリルのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました