(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0L エアーツールオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.0L エアーツールオイル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,260円
税込単価
1,386円

【商品仕様】・粘度(ISOVG)…32・エアーツールの先端工具の潤滑の他、スト...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 主な用途:
    エアー工具
  • 内容量:
    1L
  • 粘度(ISOVG):
    32
  • メーカー:
    エーゼット
  • 型番:
    N581

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
  • 粘度(ISO VG):32
  • 内容量:1L
  • 色:薄黄
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153PA-1

1個

1,260( 1,386円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粘度(ISOVG)…32
・エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油。
・内容量…1L
・JAN:4518340392854

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0L エアーツールオイルの型番EA153PA-1のページです。
型番EA153PA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0L エアーツールオイル

1.0L エアーツールオイル

    1.0L スピンドルオイル

    1.0L スピンドルオイル

      1.0L マシンオイル

      1.0L マシンオイル

        タービンオイル 1L

        タービンオイル 1L

          タービンオイル

          タービンオイル

            エアツールオイル

            エアツールオイル

              DIAMOND 油圧オイル4L

              DIAMOND 油圧オイル4L

                1.0L チェーンソーオイル(水溶性)

                1.0L チェーンソーオイル(水溶性)

                  真空ポンプ用オイル

                  真空ポンプ用オイル

                    FCJ オイルセレクト2 18L

                    FCJ オイルセレクト2 18L

                      エーゼット 油砥石用オイル100ml

                      エーゼット 油砥石用オイル100ml

                        スーパーオイルスプレー

                        スーパーオイルスプレー

                          油圧作動オイル

                          油圧作動オイル

                            メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン エーゼット トラスコ中山 IKK エスコ トラスコ中山 ファインケミカルジャパン エーゼット エーゼット トラスコ中山
                            通常価格 1,260円 1,540円 1,460円 1,175円 540円 1,401円 4,604円 1,250円 2,646円 18,317円 630円 717円 1,655円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   4日目   4日目~   1日目~  
                            種類 オイル オイル オイル - オイル オイル - オイル オイル - オイル スプレー オイル
                            主な用途 エアー工具 - - - タービン - - チェーン - - - - -
                            内容量 1L 1L 1L - - - - 1L - - - - -
                            粘度(ISOVG) 32 10 46 - - - - 110 - - - - -
                            メーカー エーゼット エーゼット エーゼット - - - - エーゼット - - - - -

                            1.0L エアーツールオイルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            連続使用のエアーツールに
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/03
                            エアーツールの使用率が高く、オイラーを付けている工具に使っています。
                            かなりコストパフォーマンスが良いので安心して使えるので気に入っています。
                            特に不具合もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアツールにて常に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/31
                            使用感としては特に問題ありません。
                            ツールに付属のオイルと比べても特に変化を感じません。
                            他社さんと比べて安価で良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました