(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G1/4"×Rc1/4" エアーウォーターセパレーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

G1/4"×Rc1/4" エアーウォーターセパレーター

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,190円
税込単価
2,409円

【商品仕様】・サイズ…直径36×50(H)mm・取付ねじ…G(PF)1/4"×...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • サイズ(mm):
    Φ36×50(H)
  • 重量:
    180g
  • 取付ねじ:
    R(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"
  • 耐圧力:
    0.62MPa(6.35kg/cm2)

型番

EA153P-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153P-10

1個

2,190( 2,409円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径36×50(H)mm
・取付ねじ…G(PF)1/4"×Rc(PT)1/4"
・エアーツールへの水分の流入を防ぎ、錆を防止します
・重量…180g
・JAN:4518340874824

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G1/4"×Rc1/4" エアーウォーターセパレーターの型番EA153P-10のページです。
型番EA153P-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G1/4"×Rc1/4" エアーウォーターセパレーター

G1/4"×Rc1/4" エアーウォーターセパレーター

    G 1/4" エアー用ミクロンフィルター

    G 1/4" エアー用ミクロンフィルター

      Rc 1/2" エアーフィルター付レギュレーター

      Rc 1/2" エアーフィルター付レギュレーター

        Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター

        Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター

          Rc 3/4"   エアーフィルター

          Rc 3/4" エアーフィルター

            LLレギュレータ 常圧

            LLレギュレータ 常圧

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ SK-11
              通常価格 2,190円 4,520円 8,930円 6,820円 8,360円 9,983円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              種類 その他関連用品 その他関連用品 - - - その他関連用品
              サイズ(mm) Φ36×50(H) Φ39×86(H) - - - -
              重量 180g 100g - - 1.2kg -
              取付ねじ R(PT)1/4"×Rc(PT)1/4" G(PF)1/4" - - Rc(PT)3/4” -
              耐圧力 0.62MPa(6.35kg/cm2) - - - 1.5MPa -

              G1/4"×Rc1/4" エアーウォーターセパレーターのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

              高評価レビュー

              エアー管内の水分除去
              評価 4.0満足度:4.02021/10/20
              配管の都合で、エアー管内に水分が発生しており、末端の部分での除去に使用している。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              エアー管内の水分除去
              評価 4.0満足度:4.02021/10/20
              配管の都合で、エアー管内に水分が発生しており、末端の部分での除去に使用している。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました