(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA153EG-22
ラインチェックバルブ ニードルベン

ラインチェックバルブ EA153EG-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,750円
税込単価
3,025円

エスコ アクセサリー含むその他空圧工具 ラインチェックバルブ。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ばね式(インライン)
  • 使用流体:
    水 / 空気
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    Rc(R)
  • 最高使用圧力(MPa):
    2
  • クラッキング圧力(MPa):
    0.007
  • Oリング材質:
    フッ素ゴム
  • メーカー:
    アソー(ASOH)
  • 耐圧力:
    3.0Mpa
  • 周囲温度:
    0~100℃

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EA153EG-22 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

EA153EG-22【商品仕様】
・材質…真鍮
・最高使用圧力…2.0MPa
・耐圧力…3.0Mpa
・クラッキング圧力…0.007MPa
・周囲温度…0/100℃
・使用流体…エアー・水
・Oリング材質…フッ素ゴム
・取付ねじ…Rc1/4"
・サイズ(mm)…17×45
・JAN:4548745256901
EA153EG-31【商品仕様】
・材質…ステンレス
・最高使用圧力…2.0MPa
・耐圧力…3.0Mpa
・クラッキング圧力…0.007MPa
・周囲温度…0/100℃
・使用流体…エアー・水
・Oリング材質…フッ素ゴム
・取付ねじ…Rc1/8"
・サイズ(mm)…14×35
・JAN:4548745256949
EA153EG-32【商品仕様】
・材質…ステンレス
・最高使用圧力…2.0MPa
・耐圧力…3.0Mpa
・クラッキング圧力…0.007MPa
・周囲温度…0/100℃
・使用流体…エアー・水
・Oリング材質…フッ素ゴム
・取付ねじ…Rc1/4"
・サイズ(mm)…17×45
・JAN:4548745256956
EA153EG-34【商品仕様】
・材質…ステンレス
・最高使用圧力…2.0MPa
・耐圧力…3.0Mpa
・クラッキング圧力…0.007MPa
・周囲温度…0/100℃
・使用流体…エアー・水
・Oリング材質…フッ素ゴム
・取付ねじ…Rc1/2"
・サイズ(mm)…27×70
・JAN:4548745257540

型番リスト

型番
本体材質
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
サイズ(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153EG-22

黄銅
1/4B
1/4B
17×45
AS-1022R

1個

2,750( 3,025円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ アクセサリー含むその他空圧工具 ラインチェックバルブ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EA153EG-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラインチェックバルブの型番EA153EG-22のページです。
型番EA153EG-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインチェックバルブ

ラインチェックバルブ

    10mm/1,800rpm エアードリル

    10mm/1,800rpm エアードリル

      10mm/1,800rpm エアードリル

      10mm/1,800rpm エアードリル

        不二 コレットブッシュ

        不二 コレットブッシュ

          Rc 1/4" 足踏スイッチ(カバー付/4方向)

          Rc 1/4" 足踏スイッチ(カバー付/4方向)

            Rc 1"   ラインチェックバルブ(高圧用)

            Rc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)

              メーカー エスコ エスコ エスコ 不二空機 エスコ エスコ
              通常価格 2,750円 9,590円 22,423円 2,688円 14,562円 15,210円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目  
              種類 ばね式(インライン) - - - - -
              使用流体 水 / 空気 - - - - -
              供給側 接続種類 Rc(R) - - - - -
              制御側 接続種類 Rc(R) - - - - -
              最高使用圧力(MPa) 2 - - - - -

              ラインチェックバルブのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA153EG-31
              EA153EG-32
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              本体材質 供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び サイズ(mm) メーカー型番

              6,100円

              ( 6,710円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              ステンレス1/8B1/8B14×35AS-8011

              6,500円

              ( 7,150円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              ステンレス1/4B1/4B17×45AS-8022

              流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました