(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)

Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)

通常単価(税別)
2,943円
税込単価
3,237円

【商品仕様】・材質…真鍮・最高使用圧力…2.0MPa・耐圧力…3.0Mpa・ク...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    真鍮
  • Oリング材質:
    フッ素ゴム
  • クラッキング圧力:
    0.007MPa
  • サイズ(mm):
    14×35
  • 最高使用圧力:
    2.0MPa
  • 使用流体:
    エアー・水
  • 周囲温度:
    0~100℃
  • 取付ねじ:
    Rc1/8”
  • 耐圧力:
    3.0Mpa

型番

EA153EG-21 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153EG-21

1個

2,943( 3,237円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮
・最高使用圧力…2.0MPa
・耐圧力…3.0Mpa
・クラッキング圧力…0.007MPa
・周囲温度…0/100℃
・使用流体…エアー・水
・Oリング材質…フッ素ゴム
・取付ねじ…Rc1/8"
・サイズ(mm)…14×35
・JAN:4548745256888

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)の型番EA153EG-21のページです。
型番EA153EG-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)

Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)

    ラインチェックバルブ

    ラインチェックバルブ

      10mm/1,800rpm エアードリル

      10mm/1,800rpm エアードリル

        10mm/1,800rpm エアードリル

        10mm/1,800rpm エアードリル

          不二 コレットブッシュ

          不二 コレットブッシュ

            Rc 1/4" 足踏スイッチ(カバー付/4方向)

            Rc 1/4" 足踏スイッチ(カバー付/4方向)

              Rc 1"   ラインチェックバルブ(高圧用)

              Rc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 不二空機 エスコ エスコ
                通常価格 2,943円 2,750円 9,590円 22,423円 2,688円 14,562円 15,210円
                通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目  
                材質 真鍮 - - - - - C3604
                Oリング材質 フッ素ゴム - - - - - -
                クラッキング圧力 0.007MPa - - - - - -
                サイズ(mm) 14×35 - - - - - -
                最高使用圧力 2.0MPa - - - - - -

                Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました