(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA153EG-2
ラインチェックバルブ(真鍮/ステンレス) ニードルベン

ラインチェックバルブ(真鍮/ステンレス) EA153EG-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

エスコ アクセサリー含むその他空圧工具 ラインチェックバルブ(真鍮/ステンレス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ばね式(インライン)
  • 使用流体:
    水 / 空気
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    Rc(R)
  • 最高使用圧力(MPa):
    2
  • クラッキング圧力(MPa):
    0.007
  • Oリング材質:
    フッ素ゴム
  • メーカー:
    アソー(ASOH)
  • 耐圧力:
    3.0Mpa
  • 周囲温度:
    0~100℃

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EA153EG-2 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

EA153EG-2【商品仕様】
・材質…真鍮
・最高使用圧力…2.0MPa
・耐圧力…3.0Mpa
・クラッキング圧力…0.007MPa
・周囲温度…0/100℃
・使用流体…エアー・水
・Oリング材質…フッ素ゴム
・取付ねじ…R1/4"
・サイズ(mm)…14×29
・JAN:4548745461893
EA153EG-3【商品仕様】
・材質…真鍮
・最高使用圧力…2.0MPa
・耐圧力…3.0Mpa
・クラッキング圧力…0.007MPa
・周囲温度…0/100℃
・使用流体…エアー・水
・Oリング材質…フッ素ゴム
・取付ねじ…R3/8"
・サイズ(mm)…17×34
・JAN:4548745476910
EA153EG-11【商品仕様】
・材質…ステンレス
・最高使用圧力…2.0MPa
・耐圧力…3.0Mpa
・クラッキング圧力…0.007MPa
・周囲温度…0/100℃
・使用流体…エアー・水
・Oリング材質…フッ素ゴム
・取付ねじ…R1/8"
・サイズ(mm)…12×23
・JAN:4548745476941
EA153EG-13【商品仕様】
・材質…ステンレス
・最高使用圧力…2.0MPa
・耐圧力…3.0Mpa
・クラッキング圧力…0.007MPa
・周囲温度…0/100℃
・使用流体…エアー・水
・Oリング材質…フッ素ゴム
・取付ねじ…R3/8"
・サイズ(mm)…17×34
・JAN:4548745476965

型番リスト

型番
本体材質
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
サイズ(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153EG-2

黄銅
1/4B
1/4B
14×29
AT-1022R

1個

2,000( 2,200円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ アクセサリー含むその他空圧工具 ラインチェックバルブ(真鍮/ステンレス)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EA153EG-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラインチェックバルブ(真鍮/ステンレス)の型番EA153EG-2のページです。
型番EA153EG-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインチェックバルブ(真鍮/ステンレス)

ラインチェックバルブ(真鍮/ステンレス)

    R 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)

    R 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)

      R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)

      R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)

        R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

        R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

          R 3/8"  サイレンサー

          R 3/8" サイレンサー

            Rc1/4" 手動切換バルブ

            Rc1/4" 手動切換バルブ

              Rc 1"   ラインチェックバルブ(高圧用)

              Rc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 2,000円 5,200円 9,900円 6,000円 590円 7,210円 15,210円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目  
                種類 ばね式(インライン) - - - - - -
                使用流体 水 / 空気 - - - - - -
                供給側 接続種類 Rc(R) - - - - - -
                制御側 接続種類 Rc(R) - - - - - -
                最高使用圧力(MPa) 2 - - - - - -

                ラインチェックバルブ(真鍮/ステンレス)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA153EG-11
                EA153EG-13
                EA153EG-3
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                本体材質 供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び サイズ(mm) メーカー型番

                5,500円

                ( 6,050円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                ステンレス1/8B1/8B12×23AT-8011

                8,200円

                ( 9,020円 )
                1個 あり

                1日目

                ステンレス3/8B3/8B17×34AT-8033

                2,850円

                ( 3,135円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                黄銅3/8B3/8B17×34AT-1033R

                流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました