(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,000円
税込単価
6,600円

【商品仕様】・材質…ステンレス・最高使用圧力…2.0MPa・耐圧力…3.0Mp...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • Oリング材質:
    フッ素ゴム
  • クラッキング圧力:
    0.007MPa
  • サイズ(mm):
    14×29
  • 最高使用圧力:
    2.0MPa
  • 使用流体:
    エアー・水
  • 周囲温度:
    0~100℃
  • 取付ねじ:
    R1/4”
  • 耐圧力:
    3.0Mpa

型番

EA153EG-12 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153EG-12

1個

6,000( 6,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス
・最高使用圧力…2.0MPa
・耐圧力…3.0Mpa
・クラッキング圧力…0.007MPa
・周囲温度…0/100℃
・使用流体…エアー・水
・Oリング材質…フッ素ゴム
・取付ねじ…R1/4"
・サイズ(mm)…14×29
・JAN:4548745476958

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)の型番EA153EG-12のページです。
型番EA153EG-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    R 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)

    R 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)

      ラインチェックバルブ(真鍮/ステンレス)

      ラインチェックバルブ(真鍮/ステンレス)

        R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)

        R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)

          R 3/8"  サイレンサー

          R 3/8" サイレンサー

            Rc1/4" 手動切換バルブ

            Rc1/4" 手動切換バルブ

              Rc 1"   ラインチェックバルブ(高圧用)

              Rc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 6,000円 5,200円 2,000円 9,900円 590円 7,210円 15,210円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目  
                材質 ステンレス 真鍮 - ステンレス - - C3604
                Oリング材質 フッ素ゴム フッ素ゴム - フッ素ゴム - - -
                クラッキング圧力 0.007MPa 0.007MPa - 0.007MPa - - -
                サイズ(mm) 14×29 22×40 - 22×40 - - -
                最高使用圧力 2.0MPa 2.0MPa - 2.0MPa - - -

                R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました