(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R 3/8" サイレンサー

R 3/8"  サイレンサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
590円
税込単価
649円

【商品仕様】・使用圧力…1MPaまで・取付ねじ…R3/8"・材質…青銅(焼結青...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 管接続口 種類:
    R(管用テーパおねじ)
  • 取付ねじの呼び:
    3/8
  • 有効断面積(範囲):
    50.1~100.0
  • カバ-:
    なし
  • エレメント材質:
    銅系焼結
  • 消音効果(dB):
    20
  • 使用圧力:
    1MPaまで
  • 使用流体:
    空気
  • メーカー型番:
    BN-26T01-10
  • メーカー:
    日本精器
  • 有効断面積詳細(mm2):
    76

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153ED-103

1個

590( 649円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…1MPaまで
・取付ねじ…R3/8"
・材質…青銅(焼結青銅)
・金属サイレンサー
・雄ねじ式
・JAN:4548745987072

Loading...

EA153ED-103で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R 3/8" サイレンサーの型番EA153ED-103のページです。
型番EA153ED-103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R 3/8"  サイレンサー

R 3/8" サイレンサー

    Rc 1"   ラインチェックバルブ(高圧用)

    Rc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)

      Rc1/4"xR 1/4" 流量調整器

      Rc1/4"xR 1/4" 流量調整器

        Rc1/8" 精密エアーレギュレーター

        Rc1/8" 精密エアーレギュレーター

          M5 サイレンサー

          M5 サイレンサー

            R1/4" ドレンコック

            R1/4" ドレンコック

              Rc1/4" 手動切換バルブ

              Rc1/4" 手動切換バルブ

                ラインチェックバルブ(真鍮/ステンレス)

                ラインチェックバルブ(真鍮/ステンレス)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 590円 15,210円 850円 9,620円 560円 890円 7,210円 2,000円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能
                  種類 標準 - - - 標準 - - -
                  管接続口 種類 R(管用テーパおねじ) - - - M(メートルねじ並目) - - -
                  取付ねじの呼び 3/8 - - - M5X0.8 - - -
                  有効断面積(範囲) 50.1~100.0 - - - ~5.0 - - -
                  カバ- なし - - - あり - - -

                  R 3/8" サイレンサーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました