(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R 3/8"/ 0.5-2.0MPa 圧力スイッチ

R 3/8"/ 0.5-2.0MPa 圧力スイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,360円
税込単価
8,096円

【商品仕様】・マイクロスイッチ・取付ねじ…R(PT)3/8"・使用流体…空気・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧力スイッチ
  • 流体の種類:
    空気
  • 耐圧力(MPa):
    3
  • センサ・モニタ構造:
    一体形
  • 配管接続方向:
  • 配管口の種類:
    おねじ
  • 配管ねじの種類:
    Rc(R)
  • 配管ねじの呼び:
    3/8
  • 使用圧力:
    0~2.0MPa
  • 周囲温度:
    5~60℃
  • 設定圧力範囲:
    0.5~2.0MPa

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153CG-33

1個

7,360( 8,096円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マイクロスイッチ
・取付ねじ…R(PT)3/8"
・使用流体…空気
・周囲温度…5/60℃
・設定圧力範囲…0.5/2.0MPa
・使用圧力…0/2.0MPa
・JAN:4548745158670

EA153CG-33で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R 3/8"/ 0.5-2.0MPa 圧力スイッチの型番EA153CG-33のページです。
型番EA153CG-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R 3/8"/ 0.5-2.0MPa 圧力スイッチ

R 3/8"/ 0.5-2.0MPa 圧力スイッチ

    R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ

    R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 7,360円 5,480円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      種類 圧力スイッチ -
      流体の種類 空気 -
      耐圧力(MPa) 3 -
      センサ・モニタ構造 一体形 -
      配管接続方向 -

      R 3/8"/ 0.5-2.0MPa 圧力スイッチのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました