(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,480円
税込単価
6,028円

【商品仕様】・取付ねじ…R(PT)1/8"・使用流体…空気・使用圧力…0~0....

詳細情報を確認する

  • 使用圧力:
    0~0.8MPa
  • 使用流体:
    空気
  • 設定圧力:
    0.1~0.7MPa
  • 周囲温度:
    5~60℃
  • 取付ねじ:
    R(PT)1/8”

型番

EA153CG-1 解除

Loading...

【商品仕様】
・取付ねじ…R(PT)1/8"
・使用流体…空気
・使用圧力…0~0.8MPa
・設定圧力…0.1~0.7MPa
・周囲温度…5~60℃
・JAN:4548745158441
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153CG-1

1個

5,480( 6,028円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ねじ…R(PT)1/8"
・使用流体…空気
・使用圧力…0~0.8MPa
・設定圧力…0.1~0.7MPa
・周囲温度…5~60℃
・JAN:4548745158441

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチの型番EA153CG-1のページです。
型番EA153CG-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ

R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター

    Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター

      エアーレギュレーター付フィルター

      エアーレギュレーター付フィルター

        R 3/8"/ 0.5-2.0MPa 圧力スイッチ

        R 3/8"/ 0.5-2.0MPa 圧力スイッチ

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 5,480円 6,610円 6,610円 7,360円
          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目  
          使用圧力 0~0.8MPa - - -
          使用流体 空気 - - -
          設定圧力 0.1~0.7MPa - - -
          周囲温度 5~60℃ - - -
          取付ねじ R(PT)1/8” - - -

          R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました